Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Royal® 195 ESS Concealed Sensor Hardwired Urinal Flushometer

Royal® 195 ESS Concealed Sensor Hardwired Urinal Flushometer

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Die Spülmengen beginnen bei einem halben Liter Wasser
  • Die Spülgenauigkeit wird durch die CID™-Technologie gesteuert, wodurch die Wassereffizienz verbessert wird
  • Die Haltbarkeit wird durch Messinggussteile mit hohem Kupfergehalt und niedrigem Zinkgehalt für Entzinkungsbeständigkeit erleichtert
  • Verstellbarer Saitenhalter
  • PERMEX-Membran aus synthetischem Gummi mit Dual Filtered Fixed Bypass
  • Ventilkörper, Deckel, Endstück und Steueranschlag müssen der ASTM-Legierungsklassifizierung für halbrotes Messing entsprechen
  • Das Ventil muss den anwendbaren Abschnitten von ASSE 1037 entsprechen
Technische Spezifikation
  • Referenznummerflushometers_ROYAL-195-ESS
  • ProduktfamilieFlushometers
  • ProduktgruppeUrinal Flushometer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011594
  • ETIM-NameElectronic toilet flusher
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal flushing valves
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika