Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECOS® 111 Exposed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer

ECOS® 111 Exposed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer

Google-Übersetzung,
  • Leitet automatisch eine Spülung mit 1,1 gpf oder 1,6 gpf ein, je nachdem, wie lange der Benutzer in Sensorreichweite bleibt
  • Knöpfe oben auf dem Spülventil ermöglichen das manuelle Spülen mit einer vollen oder reduzierten Spülung bei Stromausfall oder nach Ermessen des Toilettenbesuchers
  • Verwendet einen Infrarotsensor mit mehrfach fokussierten, lobulären Erfassungsfeldern für die Erkennung von hohen und niedrigen Zielen
  • Benutzerfreundliche Spülverzögerung von drei Sekunden
  • Messingguss mit hohem Kupfer- und niedrigem Zinkgehalt für Entzinkungsbeständigkeit
  • Fester Dosier-Bypass und keine externe Mengenanpassung zur Gewährleistung der Wassereinsparung
  • Ventilkörper, Deckel, Endstück und Steueranschlag müssen der ASTM-Legierungsklassifizierung für halbrotes Messing entsprechen
  • Das Ventil muss den anwendbaren Abschnitten von ASSE 1037 entsprechen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerflushometers_ecos-111
  • ProduktfamilieFlushometers
  • ProduktgruppeWater Closet Flushometer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011594
  • ETIM-NameElectronic toilet flusher
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers
  • CSIUniFormatIICodeD2090
  • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika