Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UPPERCUT® WES 115 Exposed Manual Water Closet Flushometer

UPPERCUT® WES 115 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Google-Übersetzung,
  • Heben Sie den Griff an, um eine reduzierte Spülung mit 1,1 gpf einzuleiten, um Flüssigkeits- und Papierverschwendung zu vermeiden und eine halbe Gallone Wasser zu sparen
  • Drücken Sie den Griff für eine regelmäßige Spülung mit 1,6 gpf nach unten, um feste Abfälle und Papier zu entfernen
  • Die antimikrobielle Beschichtung des Griffs hält für die gesamte Lebensdauer des Produkts
  • Der grüne Griff weist auf die wassersparenden Eigenschaften von UPPERCUT hin
  • Kommt mit zwei Wandplatten aus Metall, die Bedienungsanleitungen enthalten
  • Beinhaltet alle zuverlässigen, langlebigen Funktionen des Royal® Flushometers
  • PERMEX-Membran aus synthetischem Gummi mit Dual Filtered Fixed Bypass
  • Ventilkörper, Deckel, Endstück und Steueranschlag müssen der ASTM-Legierungsklassifizierung für halbrotes Messing entsprechen
  • Das Ventil muss den anwendbaren Abschnitten von ASSE 1037 entsprechen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerflushometers_uppercut_wes-115
  • ProduktfamilieFlushometers
  • ProduktgruppeWater Closet Flushometer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011565
  • ETIM-NameMechanical toilet flusher
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers
  • CSIUniFormatIICodeD2090
  • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit