Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ML 2 Inset Sloan Wall-hung 2 Inset LED Mirror

ML 2 Inset Sloan Wall-hung 2 Inset LED Mirror

Google-Übersetzung,

Sloan Wandhängender, festverdrahteter Spiegel mit 2 eingebauten LEDs

Der eingebaute LED-Spiegel Sloan ML 2 verfügt über integrierte vertikal beleuchtete Seiten für einen zeitgenössischen, stilvollen Look in modernen Räumen. Energieeffizient. LEED-zertifiziert. Mit 6000 K kaltem Licht für eine klare, tageslichtähnliche Reflexion, mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Spiegel werden für die festverdrahtete Installation vorbereitet. Die Stromanforderungen umfassen: 12 V konstanter integrierter Spannungstreiber und 110 V 60 Hz Eingang, 12 V DC Ausgang.

Spezifikation
  • Features

    • 6000K cool daylight with an integrated 12-volt driver ensures consistent brightness
    • Energy-saving LED lights with options for hardwired or plug-in power sources
    • 1/4" mirror with polished edges. Guaranteed against silver spoilage for 15 years
    • Includes an easy-mount steel base and 18-gauge stainless steel hangers for quick installation
    • Available in 5 different LED styles: 2 Edge, 2 Inset, 4 Edge, 4 Inset, and Back Lit
    • LEED-eligible. Supporting sustainability in design (LEED MR c4, LEED EQ c4.2)
    • Weight: 32 lbs
Technische Spezifikation
  • Referenznummerml-2-inset-wall-hung-led-mirror
  • ProduktfamilieMirrors
  • ProduktgruppeLED Mirrors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-08
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
  • ETIM-CodeEC010550
  • ETIM-NameMirror
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
  • Klassifizierung08 83 00
  • Format2014TitelMirrors
  • OmniClassNummer23-21 37 13 15
  • OmniClassTitelMirrors

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika