Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WETS-8029.8113 Floor-Mounted 1.6 gpf (6.0 Lpf) ADA 12" Rough-in Pressure-Assisted/Tank Toilet

WETS-8029.8113 Floor-Mounted 1.6 gpf (6.0 Lpf) ADA 12" Rough-in Pressure-Assisted/Tank Toilet

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Weißes Glasporzellan
  • Längliche Schüssel
  • Bodenmontage, Bodenauslass
  • 12" (305 mm) Rohbau
  • Griff aus verchromtem Metall
  • Sicheres, wackelfreies 3-Punkt-Tankbefestigungssystem
  • Powered by Flushmate® Marke Druckunterstützte Spülung
  • Technologie, um einen 1.000-g-MaP-Score zu erreichen
  • Über 60 Fuß (18,3 m) Tragfähigkeit der Abflussleitung
  • Wasserfleckfläche: 11 ¼ x 9¾ (286 mm x 248 mm)
  • Glatter, leiser kabelbetätigter bündiger Griff – rechts
  • Vollverglaste Falltür
  • Schrankschrauben und Kappen enthalten
  • WC-Sitz und Wachsring nicht im Lieferumfang enthalten
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpressure-assist-water-closets_sloan_wets-80298113
  • ProduktfamilieWater Operated Water Closets
  • ProduktgruppePressure Assist
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung22 42 13.13
  • Format2014TitelCommercial Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2030
  • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit