Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Designer Series™ DSCT 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

Designer Series™ DSCT 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

4.6 von 5 Sternen4.6(14 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Ein-Stationen-Toilettensystem mit folgenden Merkmalen:
  • Abmessungen: 30" x 22" x 5"
  • Eine monolithische Konsole, die in Corian oder Quarz erhältlich ist
  • Unterbauschalen erhältlich in Vitreious China oder Solid Surface
  • Becken können nach Projektanforderungen dimensioniert werden
  • Viele Anpassungsoptionen – siehe Architekturarbeitsblatt für alle Optionen
  • Passt hervorragend zu Sloan Wasserhähnen und Seifenspendern
Technische Spezifikation
  • Referenznummersinks_designer-series_dsct-81000
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeSinks/Lavatories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011550
  • ETIM-NameWashbasin
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • Klassifizierung22 42 16
  • Format2014TitelCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika