Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OUTLINE – Duschhocker
Smedbo
Archiviert

OUTLINE – Duschhocker

OUTLINE – Duschhocker mit Edelstahlgestell und Werzalitplatte in Weiss. Sitzhöhe 490 mm. Maximale Belastung 150 kg Rutschhemmende Rundstopfen dadurch sehr standsicher in der Dusche. Die optimale Ergänzung zu den unterschiedichsten Stilrichtungen aller vorhandenen Serien Freistehende Accessoires die individuell einsetzbar oder mit anderen Smedbo-Serien kombinierbar sind.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFK401
  • ProduktfamilieOutline
  • ProduktgruppeShower Chair
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)350
  • Tiefe (mm)384
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialPoliert
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)4.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit