Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Light Ceiling Mounted Rectangular
Archiviert

Light Ceiling Mounted Rectangular

Solar Project - Light

Rectangular ceiling mounted lighting fixture for basic lighting.

Used in projects where lighting fixtures are not defined as a specific product. The final product can be defined by Solar as long as it reflects the overall look and light conditions defined by the object.

This ensures products witch meet the specifications at a good pricing.

Please contact Solar A/S for further information.

Spezifikation
  • Light source: LED

    Shape: Rectangular

    Mounting: Ceiling Mounted

    IP-Rating: IP44

    Voltage: 230V

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLight_CeilingMounted_Rectangular
  • ProduktfamilieLight
  • ProduktgruppeCeiling Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC002892
  • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit