Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boardwalk
Archiviert

Boardwalk

Boardwalks beautiful tiles are inspired by the unique textures of wooden beams. Perfect as an alternative to traditional floorboards, this range comes in eight colours, four versatile sizes and an extra three large format sizes.
Spezifikation
  • Moisture Expansion (ISO 10545_10) - No rating Frost Resistant (ISO 10545 _12) - Conforms Chemical Resistance (ISO 10545_13) - Conforms Stain Resistance (ISO 10545_14) - Conforms Dimentions & Surface (ISO 10545_2) - Conforms Water Absorption (ISO 10545_3) - < 0.1% Flexural Strength (ISO 10545_4) - 50-60 N/mm2 Deep Abrasion Resistance (ISO 10545_6) - No rating Linear Thermal Expansion (ISO 10545_8) - 6x10-6 ºC Thermal Shock Resistance (ISO 10545_9) - No rating
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBoardwalk
  • ProduktfamilieNatural
  • ProduktgruppeWood
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-01-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialPorzellan
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameTiles and flagstones
  • UNSPSCCode301317
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
  • OmniClassNummer23-15 17 13
  • OmniClassTitelFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit