Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modular
Archiviert

Modular

Modular is a colourful array of wall tiles that can help create both beautiful classic designs and contemporary chic. Colours range from rich cherry reds to paler shades of coral and mauve.
Spezifikation
  • Dimensions & Surface (ISO 10545_2) - Conforms Water Absorption (ISO 10545_3) - ≤ 1-1.5% Flexural Strength (ISO 10545_4) - 40 N/mm2 Deep Abrasion Resistance (ISO 10545_6) - Conforms Linear Thermal Expansion (ISO 10545_8) - 6.9x10-6 ºC Thermal Shock Resistance (ISO 10545_9) - Conforms Moisture Expansion (ISO 10545_10) - Conforms Frost Resistant (ISO 10545 _12) - Conforms Chemical Resistance (ISO 10545_13) - Conforms Stain Resistance (ISO 10545_14) - Class 5
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerModular
  • ProduktfamilieWall
  • ProduktgruppePlain Colour
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-08-08
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialKeramik
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameTiles and flagstones
  • UNSPSCCode301317
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
  • OmniClassNummer23-15 17 13
  • OmniClassTitelFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit