Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AGEPAN® THD cover H

AGEPAN® THD cover H

AGEPAN® THD cover H ist eine druckfeste, diffusionsoffene Holzfaserdämmplatte gemäß DIN EN 13171, die durchgehend hydrophobiert und sorptionsfähig ist. Sie vereint eine besonders stabile Außenschicht mit einem wärmedämmenden Kern und bietet so hohe Belastbarkeit bei gleichzeitig guter Dämmleistung.

Als Unterdeckplatte des Typs UDP-A fungiert sie als zweite wasserableitende Schicht und ist zugleich diffusionsoffen, winddicht und regensicher. Sie kommt als Aufsparrendämmung, Unterdeckung sowie als äußere Beplankung in Dach- und Wandelementen zum Einsatz.

  • Temporäre Dachfunktion – witterungsbeständig bis zu 8 Wochen
  • Unterdeckplatte UDP-A – zweite wasserableitende Schicht, diffusionsoffen, winddicht und regensicher
  • Abriebfeste Oberfläche – weniger Staub, geringerer Reinigungsaufwand, bessere Haftung für Klebebänder, spart Zeit und Primer
  • Sehr hohe Festigkeit der Deckschichten – minimiert Beschädigungen
  • Hervorragende Schneideeigenschaften – schnelle und präzise Verarbeitung
Spezifikation
  • Technische Daten:

    • Produktnorm: DIN EN 13171

    • Rohdichte ρ: ~180 kg/m³

    • Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD: 0,043 W/mK

    • Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB: 0,045 W/mK

    • Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ: 3

    • Druckspannung/-festigkeit: ≥ 150 kPa

    • Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 10 kPa

    • Kurzzeitige Wasseraufnahme: ≤ 1 kg/m²

    • Spezifische Wärmekapazität: 2100 J/kgK

    • Maximale Einsatztemperatur: 110 °C

    • Formaldehyd-Emissionsklasse: NAF (<0,03 ppm)*

    • Brandverhalten: Euroklasse E (DIN EN 13501-1)

    • Freibewitterung: bis zu 8 Wochen

    • Plattenkennzeichnung: WF-EN 13171-T4-WS1,0-CS(10/Y)150-TR10-MU3

    • Entsorgung: Altholzkategorie A2 / Abfallschlüsselnummern (AVV): 030105, 170201

    * Erfüllt die Anforderungen nach Chemikalien-Verbotsverordnung [E05]

    Einsatzgebiete nach DIN 4108-10:

    • Dach / Decke: Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Abdichtungen (DAA-ds)

    • Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen (DAD-ds)

    • Wand: Außendämmung der Wand hinter Bekleidung (WAB-ds)

    Dämmung von Holzrahmen-, Holztafelbauweise und vergleichbaren Gefachen (WH)

Technische Spezifikation
  • Referenznummeragepan-thd-cover-h
  • ProduktfamilieHolzfaserplatten
  • ProduktgruppeWOOD FIBRE INSULATION BOARDS
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialIsolierung
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen