Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Professional Series In-Ceiling Speakers
Sonance

Professional Series In-Ceiling Speakers

Google-Übersetzung,

Die Deckenlautsprecher der Sonance Professional-Serie verfügen über ein rahmenloses Gitterdesign, das visuelle Ablenkungen minimiert und Schattenlinien reduziert. Das einteilige Gitter ermöglicht einen einstufigen Lackiervorgang, während die magnetische Halterung die Installation vereinfacht und das Risiko von Beschädigungen beim Ein- und Ausbau reduziert.

Mit dem optionalen quadratischen Gitteradapter können die Lautsprecher optisch an Downlights oder Lüftungsgitter angepasst werden. Schwarze Gitter in runder oder quadratischer Ausführung sind ebenfalls erhältlich.

Erhältlich in 4", 4" Low Profile, 6,5", 6,5" Low Profile, 8" 2-Wege und einem 8" Woofer. Zusätzliche, kostengünstigere 2-Wege 4" und 6,5" bieten die Vorteile der Professional Series in kostenbewussten Projekten.

Die Deckenlautsprecher der Professional-Serie verfügen über einen Full-Fidelity-Transformator für kompromisslose 70-V/100-V-Leistung, Hochleistungsschwingspulen für Zuverlässigkeit bei hohem Schalldruckpegel und einen High-Excursion-Tieftöner für erweiterte Basswiedergabe.

Spezifikation
  • Features

    • Class-leading sensitivity & sonic performance
    • Exceptional off-axis response
    • Heavy duty voice coil for longevity and reliability
    • Full-fidelity transformer for uncompromised tonality
    • Consistent voicing across product range
    • Bezel-less design for clean and minimalistic aesthetic
    • Optional black grilles in round or square
    • Magnetic grille retention for fast installation and removal
    • Finger-adjustable selector tap
    • One-step simplified painting process
    • Smallest in class form factor
Technische Spezifikation
  • Referenznummerprofessional-series-in-ceiling-speakers
  • ProduktfamilieSonance
  • ProduktgruppeIn-Wall | In-Ceiling Speakers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-04
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung27 40 00
  • Format2014TitelAudio-Video Communications
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers