Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Professional Series Surface Mount Speakers
Sonance

Professional Series Surface Mount Speakers

Google-Übersetzung,

Die Aufputzlautsprecher der Sonance Professional-Serie zeichnen sich durch klare, minimalistische Linien und ein bündiges Gitter aus. Dadurch wirken die Lautsprecher eher wie sorgfältig gestaltete Dekorationsstücke als wie die traditionellen, klobigen Gehäuselautsprecher.

Erhältlich in 4", 5,25", 6,5", 8" 2-Wege und einem 8"-Tieftöner, entweder in Schwarz oder Weiß, der passend zur Wand- oder Deckenfarbe lackiert werden kann.

Die Produktreihe verfügt über einen Full-Fidelity-Transformator für kompromisslose 70-V/100-V-Leistung, Hochleistungsschwingspulen für Zuverlässigkeit bei hohem Schalldruckpegel, einen High-Exkursion-Tieftöner für erweiterte Basswiedergabe und einen gekammerten 1-Zoll-Hochtöner für präzise High-End-Details und außergewöhnliche Off-Axis-Leistung.

Die Oberflächenlautsprecher der Sonance Professional-Serie verfügen über die patentierte FastMount-Halterung, um den Installationsprozess zu beschleunigen und zu verhindern, dass sie mit der Zeit aus der Ausrichtung rutschen.

Der vorne angebrachte Kabelanschluss und der Stufenwähler machen das Anschließen und Einstellen zum Kinderspiel, während die einrastbare Abdeckung sie vor den Elementen schützt.

Die wetter- und temperaturbeständige Konstruktion und das pulverbeschichtete Aluminiumgitter ermöglichen den Einsatz im Innen- und Außenbereich. UL 1480-zertifiziert, IPX4, Mil Spec 810 und UV IEC 529.

Spezifikation
  • Features

    • Class-leading sensitivity & sonic performance
    • Exceptional off-axis response
    • Heavy-duty voice coil for longevity and reliability
    • Ultra-low saturation transformer for uncompromised performance on 70V/100V lines
    • Consistent voicing across product range
    • Clean and minimalistic design
    • Available in black or white (paintable)
    • FastMount® bracket system for easy installation
    • Front-located cable connector and tap selector
    • Connector and tap selector cover
    • Corrosion-resistant powder coated aluminum grille
Technische Spezifikation
  • Referenznummerprofessional-series-surface-mount-speakers
  • ProduktfamilieSonance
  • ProduktgruppeLoudspeaker
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-04
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung27 40 00
  • Format2014TitelAudio-Video Communications
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers