Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sonance Landscape Series Loudspeakers
Sonance Landscape Series Loudspeakers
Sonance Landscape Series Loudspeakers
Sonance Landscape Series Loudspeakers
Sonance Landscape Series Loudspeakers
    Sonance

    Sonance Landscape Series Loudspeakers

    Google-Übersetzung,

    Die Sonance Landscape-Serie zeichnet sich durch eine farbgeformte Verbundkonstruktion aus, die für Langlebigkeit und ästhetische Integration in die Landschaft sorgt. Sie besteht aus kleinen Satellitenlautsprechern und einer Reihe von Subwoofern für den Boden- oder Hardscape-Einbau mit 70-V/100-Transformatoren. Das System bietet eine unübertroffene Klangqualität und ist dank seines skalierbaren Designs die perfekte Lösung für Hotel-, Casino- und Resortgärten, Freizeitparks, Weingüter, Golfplätze, Einkaufszentren im Freien oder andere großflächige Bereiche, die eine gleichmäßige Klangverteilung in hoher Qualität erfordern.

    Spezifikation
    • Features

      • Sonance Laminated Core Transformer with adjustable tap (40W or 60W transformer for the speakers, 300W transformer for the subwoofers)
      • Laminar Flow Port subwoofer design
      • Wide dispersion speaker grille
      • IP66 rated for all weather durability
      • Pivoting mounting knuckle for precise speaker angle and positioning
      • 1/2” NPS satellite speaker mounting thread
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersonance-landscape-series-loudspeakers
    • ProduktfamilieSonance
    • ProduktgruppeOutdoor Speaker Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-04
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung27 40 00
    • Format2014TitelAudio-Video Communications
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers