Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clothing locker H221
Clothing locker H221
Clothing locker H221

    Clothing locker H221

    Google-Übersetzung,
    Doppelter Kleiderschrank in voller Höhe. Bestehend aus zwei Schließfächern in einem. Für diejenigen, die ein Schließfach für Arbeits- und Freizeitkleidung benötigen. Innenausstattung Schrank links bestehend aus: Fachboden, Kleiderstange mit einem Ankerhaken. Innenausstattung Schrank rechts bestehend aus: Fachboden, Kleiderstange mit einem Ankerhaken. Der Schrank ist wahlweise mit Flach- oder Schrägdach erhältlich. Dieses Schließfach hat einen vollständig geschweißten Körper mit dickem Stahlmaterial für maximale Festigkeit und eine besonders haltbare Pulverbeschichtung auf allen Oberflächen. Der Boden im Schrank ist eben, ohne Hindernisse und ohne Schwelle, um die Reinigung so einfach wie möglich zu machen. Wir haben eine große Auswahl an Beinen, Sockeln und Bänken zur Auswahl. Darüber hinaus eine große Anzahl verschiedener Türen in Stahl und Laminat. Wobei Sie als Kunde zwischen Standard- oder Sonderfarben oder Motiven (Fotolaminat) wählen können. Eine Reihe verschiedener Schlösser, sowohl mechanisch als auch elektrisch. Auf Wunsch liefern wir auch dekorative Endblenden in Laminat. Unsere Garderobenschränke sind (wie alle unsere Schließfächer) GS-geprüft, was Ihnen eine hohe Qualität, Langlebigkeit und moderne Bauweise garantiert.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclothing-locker-h221
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeCabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)550
    • Breite (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung41 53 13
    • Format2014TitelStorage Cabinets
    • OmniClassNummer23-21 15 15
    • OmniClassTitelClothing Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit