Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SONGMICS USTR15BU 15ft Trampoline with Enclosure Net
SONGMICS USTR15BU 15ft Trampoline with Enclosure Net
SONGMICS USTR15BU 15ft Trampoline with Enclosure Net
SONGMICS USTR15BU 15ft Trampoline with Enclosure Net
SONGMICS USTR15BU 15ft Trampoline with Enclosure Net
    SONGMICS

    SONGMICS USTR15BU 15ft Trampoline with Enclosure Net

    Google-Übersetzung,
    • ASTM- & GS-ZERTIFIZIERT: Dieses Outdoor-Trampolin ist vom TÜV Rheinland nach ASTM- und GS-Standard als sicher und zuverlässig für den Familiengebrauch zugelassen.
    • SOLIDE STAHLSTRUKTUR: Vollverzinkter Stahlrahmen für bessere Beständigkeit gegen Rost und Korrosion; 6 W-förmige Beine mit 12 ausgewogenen Kontaktpunkten für bessere Stabilität und Sicherheit; maximale Gewichtskapazität von bis zu 375 lb.
    • MEHR SPASS & BESSERE SPRINGUNG: Trampolin kommt mit Basketballkorb für noch mehr Spaß beim Springen; verschleißfestes und UV-beständiges Sprungtuch (aus PP) hält hohem Druck stand; 108 verzinkte Federn für gute Elastizität.
    • FÜR MAXIMALE SICHERHEIT: Die Schienen sind mit Ösenschrauben fest an den Beinen befestigt; Überlegenes dichtes Netz für das Einfriedungsnetz schafft einen sicheren Raum für Ihre Kinder beim Spielen; Breites Federabdeckpolster mit Überstand deckt den Rahmen sauber ab.
    • WAS SIE ERHALTEN: 15-Fuß-Trampolin, Basketballkorb, Einfriedungsnetz, Federabdeckung, Sprungmatte, Leiter, Bodenmatte und Handschuhe für die Montage.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Songmics #Tramopoline #TramopolineNet

    Spezifikation
    • Technical Details

      Max. Load Capacity: 375 lb
      Frame Height: approx. 37.8''
      Superior anti-rust galvanized steel tubes
      108 galvanized steel springs
      Waterproof, UV-resistant and durable safety pad
      Superior dense mesh
      High-quality jumping mat, UV-resistant (5000 hours tested)
      Safety rails are wrapped with EPE foam

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSONGMICS-USTR15BU-15ft-Trampoline-with-Enclosure-Net
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeTrampoline
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Weiteres Zubehör
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA

    Ähnliche Produkte