Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FW-65BZ40H 65" BRAVIA 4K Ultra HD HDR Professional Display

FW-65BZ40H 65" BRAVIA 4K Ultra HD HDR Professional Display

4.6 out of 5 stars4.6(32 reviews)
Google-Übersetzung,

Präsentieren Sie ein besseres Image für Ihr Unternehmen

Der schlanke, energieeffiziente BRAVIA FW-65BZ40H ist für den professionellen Einsatz optimiert und kombiniert eine brillante 4K-HDR-Bildqualität mit einfacher Bedienung, flexibler Vernetzung/Steuerung und umfangreichen Integrationsmöglichkeiten.

Jedes BRAVIA 4K Professional Display nutzt die neuesten Consumer-TV-Technologien voll aus, um lebendige 4K-HDR-Bilder mit hoher Helligkeit zu gewährleisten, die all Ihren Inhalten Wirkung verleihen. Schöne Bilder werden durch Acoustic Multi-Audio™ für klaren, immersiven Sound ausgeglichen.

Der BRAVIA FW-85BZ40H ist für den zuverlässigen 24/7-Betrieb in einer Vielzahl von B2B-Anwendungen ausgelegt. Seitlich angebrachte Klemmen ermöglichen einen einfachen Zugang für Kabelverbindungen. Das elegant minimalistische Design des Displays wird für den professionellen Einsatz mit einer vierseitigen Aluminiumblende und einer vollständig schützenden Rückseite weiter verbessert.

Der Pro-Modus ermöglicht eine schnelle und einfache Anpassung an verschiedene Umgebungen wie Unternehmen, Bildungseinrichtungen und das Gastgewerbe, während One Step Setting die Anzeigeeinstellungen für Beschilderungen und Konferenzräume auf Knopfdruck optimiert. Eine leistungsstarke SoC-Plattform mit verbesserten Verarbeitungsgeschwindigkeiten ermöglicht eine reibungslose und effiziente Ausführung von Apps und Animationen neben einer stressfreien Benutzeroberfläche für eine einfache Bedienung.

Das Erstellen ansprechender Digital Signage ist einfach, da Mediendateien und Online-Inhalte gemischt und angezeigt werden, ohne dass zusätzliche Hardware erforderlich ist. Die Android-Plattform des Displays erweitert die Steuerungs- und Anpassungsoptionen, während eine breite Palette von API-Optionen (Application Programming Interface) die Fernsteuerung/-überwachung und die Integration mit externen Systemen ermöglicht.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFW-65BZ40H-Display
  • ProduktfamilieProfessional Displays
  • ProduktgruppeDisplays
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM CodeEC001630
  • ETIM NameTelevision
  • UNSPSCNameDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • UNSPSCCode52
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLiquid crystal display (LCD) panels
  • OmniClassNummer23-37 19 13
  • OmniClassTitelLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Anguilla
Antigua und Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Besondere Gemeinde
Britische Jungferninseln
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikanische Republik
El Salvador
Grenada
Grönland
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Jungferninseln
Kaimaninseln
Kanada
Kuba
Martinique
Mexiko
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Republik Trinidad und Tobago
Saint-Barthélemy
Sankt Kitts und Nevis
Sankt Lucia
Sankt Martin
Sankt Pierre und Miquelon
Sankt Vincent und die Grenadinen
Sint Maarten
Turks- und Caicosinseln
USA