Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_CubPlanasDeck_FlagonEp/PrEnergyPlus120+EfigreenAcier40+VaporFlag0.4_113.25mm
SOPREMA

Spain_CubPlanasDeck_FlagonEp/PrEnergyPlus120+EfigreenAcier40+VaporFlag0.4_113.25mm

Google-Übersetzung,
m2 Dach bestehend aus: Wellblechträger, optionale Dampfsperre gemäß hygrometrischer Berechnung gebildet aus einer Hilfsplatte aus LDPE Typ VAPOR FLAG 0,4 mit einer Dicke von 0, mm; Wärmedämmschicht aus starren Polyisocyanuratplatten (PIR), beidseitig beschichtet mit 50 Mikron geprägter Aluminiumfolie, <2 % Wasseraufnahme und null Wasserdampfdiffusion, mit einem Leitfähigkeitskoeffizienten von 0,023 W/mK, Feuerbeständigkeit Euroklasse B-s2-d0, 40 mm dick, Typ AISLADECK AL 40, wird mit mechanischen Befestigungen installiert; hochfeste, nicht gewebte Geotextil-Trennschicht auf Basis von heißverschweißtem Polypropylen mit einer Zugfestigkeit von 9 kN/m und einer statischen Durchstanzfestigkeit (CBR) von 1500 N bei einem Flächengewicht von 120 g/m² TEXXAM 1000, mechanisch befestigte synthetische Abdichtungsbahn, TPO FLAGON EP/PR 120 ENERGY PLUS, 1,2 mm dick, dimensionsstabilisiert mit Polyesternetzfilz, mit einem Solarreflexionsindex (SRI) von 99 %, beständig gegen UV-Strahlung, Witterungseinflüsse und Wurzeln, mit einer Zugfestigkeit ≥ 1100 N/5 cm, Bruchdehnung > 15 % und einer statischen Durchstanzfestigkeit > 20 kg, an den Überlappungen durch Thermofusion mit Heißluft verschweißt und an den Ecken und Winkeln mit FLAG ANGLES verstärkt.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000411
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing system for roof
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialThermoplastisches Olefin
  • Sekundär MaterialPolyisocyanorate PIR
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • OmniClassNummer23-13 39 00
  • OmniClassTitelRoof Coverings, Claddings, Linings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien