Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_CubPlanasDeck_FlagonSr180+PIR+Tecsound100_153,05mm
SOPREMA

Spain_CubPlanasDeck_FlagonSr180+PIR+Tecsound100_153,05mm

Google-Übersetzung,
m2 Dach bestehend aus: Wellblechträger, optional Dampfsperre gemäß hygrometrischer Berechnung und Schalldämmung bestehend aus asphaltfreier Kunststoffplatte auf Polymerbasis mit einer Dichte von 2.010 kg/m³, 10,05 kg/m² und 5 mm Dicke, TECSOUND 100; Wärmedämmschicht aus starren Polyisocyanuratplatten (PIR), beidseitig mit Glasschleier beschichtet, Wasseraufnahme <2 %, Wasserdampfdiffusion 25,8 µ, mit einem Wärmeleitkoeffizienten von 0,028 W/mK, 80 mm Dicke, Typ PIR VV 80, mit mechanischen Befestigungen zu montieren; Hochfeste, durchstoßfeste Trennlage aus nicht gewebtem Geotextil aus heißversiegeltem Polypropylen mit einer Zugfestigkeit von 12,5 kN/m und einer statischen Durchstoßfestigkeit (CBR) von 1500 N bei einem Gewicht von 170 g/m², TEXXAM 1500; Mechanisch befestigte synthetische Abdichtungsbahn aus 1,8 mm starkem PVC FLAGON SR 180, dimensionsstabilisiert mit Polyesternetzfilz, beständig gegen UV-Strahlung, Witterungseinflüsse und Wurzeln, mit einer Zugfestigkeit ≥ 1100 N/5 cm, Bruchdehnung > 15 % und einer statischen Durchstoßfestigkeit > 20 kg, an den Überlappungen durch Heißluftschweißen verschweißt und in Ecken und Winkeln mit FLAG ANGLES verstärkt;
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000433
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing system for roof
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC-beschichtetes Polyester
  • Sekundär MaterialPolyisocyanorate PIR
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien