Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_CubPlanaTransPeatonal_Alsan PUR_1,4mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaTransPeatonal_Alsan PUR_1,4mm

Google-Übersetzung,
m2 Sauberer, trockener und verfestigter Untergrund, vorbereitet für die Abdichtung mit dem flüssigen ALSAN PUR-System (W2 ETA 23/0804 mit einer Mindestlebensdauer von 10 Jahren), bestehend aus den folgenden Elementen: ALSAN EPOX 131 Epoxidgrundierung mit einem Verbrauch von 300 – 500 g/m2, aufgetragen mit einer Rolle; ALSAN PUR 608 flüssig aufzutragende Einkomponenten-Polyurethan-Membran mit einem Verbrauch von 1 – 1,2 kg/m2, aufgetragen mit einer Rolle, verstärkt mit ALSAN VELO P Geotextilverstärkung mit einem Gewicht von 110 Gramm mit einer Überlappung von 10 – 15 cm; zweite Schicht ALSAN PUR 608 mit einem Verbrauch von 0,5 – 0,3 kg/m2 und eine dritte Schicht ALSAN PUR 608 mit einem Verbrauch von 0,5 kg/m2 oder bis zum Erreichen einer Mindestmenge von 1,6 kg/m2; Für eine rutschfeste Oberfläche streuen Sie SILICA FIN-Sand (1 kg/m²) auf, während die letzte Schicht ALSAN PUR noch feucht ist. Schutzschicht mit aliphatischer Membran ALSAN FT 904 FT mit einem Verbrauch von 200 bis 500 g/m².
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000442
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing system for roof
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurethan
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • OmniClassNummer23-13 39 00
  • OmniClassTitelRoof Coverings, Claddings, Linings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien