Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_CubPlanaTransInv_Texlosa40/35R+SopraleneEliteFp4Kg_180,4 mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaTransInv_Texlosa40/35R+SopraleneEliteFp4Kg_180,4 mm

Google-Übersetzung,
Abdeckung bestehend aus: Ausbildung von Böschungen aus Porenbeton mit einer durchschnittlichen Dicke von 8 cm, fertiggestellt mit Zementmörtel mit einer durchschnittlichen Dicke von 2 cm mit der notwendigen Oberflächenfestigkeit zur Aufnahme der Abdichtung; Deutsch: Einschichtige, NICHT auf dem Träger verklebte Abdichtungsbahn aus einer Bahn aus modifiziertem Bitumen LBM SBS-Elastomer mit verstärkter und stabilisierter Polyesterfilzverstärkung (FP) und mit Flexibilität bei niedrigen Temperaturen ≤ -25ºC Typ SOPRALENE ELITE FP 4 KG (LBM-40-FP gemäß UNE 104410-2013), Trennschicht aus Geotextilvlies aus 100 % grünen Polyesterfasern, mechanisch vernadelt mit Wärmebehandlung und kalandriert mit einer Zugfestigkeit von 5,23 kN/M gemäß UNE EN ISO 10319 und einer statischen Durchstoßfestigkeit (CBR) von 1000 N gemäß UNE EN ISO 12236 mit einem Gewicht von 300 g/m2 ROOFTEX V 300;TEXLOSA 40/35 R GREY begehbare Isolierplatte bestehend aus einer 40 mm dicken Basis aus extrudiertem Polystyrolschaum mit geschlossenzelliger Struktur und Wärmeleitfähigkeit von Lambda 0,033 W/mºK (gemäß UNE EN 13164), auf der Oberseite selbstgeschützt durch eine 35 mm dicke Mörtelschicht aus ausgewählten Zuschlagstoffen und speziellen Zusatzstoffen, mit rustikaler, rauer Oberfläche in Grau, das gesamte System entspricht den Angaben des Technischen Baugesetzbuchs (CTE) und der Norm UNE 104401:2013. Abdichtung mit modifizierten Bitumenbahnen. Systeme und Umsetzung.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000406
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing system for roof
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • OmniClassNummer23-13 39 23
  • OmniClassTitelFlat Roofing

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit