m2 Dach bestehend aus: Wellblechträger, optionale Dampfsperre gemäß hygrometrischer Berechnung gebildet aus einer Hilfsplatte aus LDPE Typ VAPOR FLAG 0,4 mit einer Dicke von 0, mm; Wärmedämmschicht aus starren Polyisocyanuratplatten (PIR), beidseitig beschichtet mit 50 Mikron geprägter Aluminiumfolie, <2 % Wasseraufnahme und null Wasserdampfdiffusion, mit einem Leitfähigkeitskoeffizienten von 0,023 W/mK, Feuerbeständigkeit Euroklasse B-s2-d0, 80 mm dick, Typ AINSULDECK AL 80, wird mit mechanischen Befestigungen installiert; hochfeste, nicht gewebte Geotextil-Trennschicht auf Basis von heißverschweißtem Polypropylen mit einer Zugfestigkeit von 9 kN/m und einer statischen Durchstanzfestigkeit (CBR) von 1500 N bei einem Flächengewicht von 120 g/m² TEXXAM 1000, mechanisch befestigte synthetische Abdichtungsbahn, TPO FLAGON EP/PR 180 ENERGY PLUS, 1,8 mm dick, dimensionsstabilisiert mit Polyesternetzfilz, mit einem Solarreflexionsindex (SRI) von 99 %, beständig gegen UV-Strahlung, Witterungseinflüsse und Wurzeln, mit einer Zugfestigkeit ≥ 1100 N/5 cm, Bruchdehnung > 15 % und einer statischen Durchstanzfestigkeit > 20 kg, an den Überlappungen durch Thermofusion mit Heißluft verschweißt und an den Ecken und Winkeln mit FLAG ANGLES verstärkt.