m2 Dach bestehend aus: Ausbildung von Gefällen aus Porenbeton mit einer durchschnittlichen Dicke von 8 cm, fertiggestellt mit Zementmörtel mit einer durchschnittlichen Dicke von 2 cm mit der notwendigen Oberflächenfestigkeit zur Aufnahme der Abdichtung; Trennlage aus Geotextilvlies aus 100 % Polyesterfasern ROOFTEX V 200, maschinell vernadelt mit anschließender Wärmebehandlung und Kalandrierung, mit biologischer Resistenz gegen Pilze und Bakterien, Gewicht 200 g/m², schwimmende Abdichtungsbahn aus synthetischer PVC-P-Folie FLAGON SV 180, Dicke 1,8 mm, dimensionsstabilisiert mit 50 g/cm² Glasfaservlies, beständig gegen UV-Strahlung, Witterungseinflüsse und Wurzeln, mit einer Zugfestigkeit >/= 9 N/mm² (EN 12311-2), einer Bruchdehnung > 200 % (EN 12311-2) und einer statischen Durchstoßfestigkeit > 20 kg (EN 12730), an den Überlappungen durch Heißluftschweißen verschweißt und in Ecken und Nischen mit FLAG ANGLES verstärkt, Trennlage aus 100 % Polyesterfasern ROOFTEX V 200, maschinell vernadelt mit anschließende Wärmebehandlung und Kalandrierung mit biologischer Resistenz gegen Pilze und Bakterien mit einem Gewicht von 200 g/m², schwimmende Abdichtungsbahn aus synthetischer PVC-P-Platte FLAGON SV 180, 1,8 mm dick, dimensionsstabilisiert mit einem 50 g/cm2 Glasfaservlies, beständig gegen UV-Strahlung, Witterungseinflüsse und Wurzeln, mit einer Zugfestigkeit >/= 9 N/mm2 (EN 12311-2), einer Bruchdehnung > 200 % (EN 12311-2) und einer Widerstandsfähigkeit gegen statischen Durchstoß > 20 kg (EN 12730), an den Überlappungen durch Heißluftschweißen verschweißt und in Ecken und Nischen mit FLAG ANGLES verstärkt, Trennlage aus 100 % Polyester ROOFTEX V 200, maschinell vernadelt mit anschließender Wärmebehandlung und Kalandrierung mit biologischer Resistenz gegen Pilze und Bakterien mit einem Gewicht von 200 g/m², schwimmende Abdichtungsbahn aus synthetische PVC-P-Platte FLAGON SV 180, 1,8 mm dick, dimensionsstabilisiert mit Vlies-Geotextil aus 100 % Polyesterfasern ROOFTEX V 200, mechanisch vernadelt mit anschließender Wärmebehandlung und Kalandrierung mit biologischer Resistenz gegen Pilze und Bakterien mit einem Gewicht von 200 g/m²; Deutsch: Wärmedämmung bestehend aus extrudierten Polystyrolplatten mit Überlappverbindungen mit einer Druckfestigkeit von 300 KPa, Wärmeleitfähigkeit Lambda 0,032 W/mºK und einer Dicke von 80 mm, Typ SOPRAXPS SL 80; Durchtrittsichere Trennlage aus hochfestem Geotextilvlies auf Basis von heißversiegeltem Polypropylen mit einer Zugfestigkeit von 9 kN/m und einer statischen Durchstoßfestigkeit (CBR) von 1500 N bei einem Gewicht von 120 g/m2 TEXXAM 1000, Abschlusslage mit Rollkanten mit einer Mindestdicke von 5 cm in 16/32 mm Körnung.