Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_CubPlanaTransInv_Baldosa+SopraXPS+MorterplasFp4Kg_266,5mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaTransInv_Baldosa+SopraXPS+MorterplasFp4Kg_266,5mm

Google-Übersetzung,
m2 Dach bestehend aus: Ausbildung von Gefällen aus Porenbeton mit einer durchschnittlichen Dicke von 8 cm, fertiggestellt mit Zementmörtel mit einer durchschnittlichen Dicke von 2 cm mit der notwendigen Oberflächenfestigkeit zur Aufnahme der Abdichtung; Verbesserte einlagige Abdichtungsbahn, die mit EMUFAL PRIMER Asphaltemulsion auf den Untergrund geklebt wird, mit einem Mindestauftrag von 300 g/m2, plastomere Hilfsfolie APP mit Glasfaserfilz (FV)-Verstärkung mit einer Flexibilität bei niedrigen Temperaturen ≤ -10ºC Typ MOPLY N PLUS FV 3 kg (LA-30-FV gemäß UNE 104410-2013), obere Folie vollständig auf die untere Folie aus APP-plastomerem LBM geklebt, mit verstärkter und stabilisierter Polyesterfilz-Verstärkung (FP) mit einer Flexibilität bei niedrigen Temperaturen ≤ -15ºC Typ MORTERPLAS FP 4 kg (LBM-40-FP gemäß UNE 104410-2013), Trennschicht aus 100 % Polyesterfaser-Vlies-Geotextil mit einer Zugfestigkeit von 4,89 kN/m und Durchstoßfestigkeit aus 100 % Polyesterfasern kN/m und einer Durchstoßfestigkeit aus 100 % Polyesterfasern, mit einer statischen Zugfestigkeit (CBR) von 820 N bei einem Gewicht von 300 g/m2 ROOFTEX V 300; Deutsch: Wärmedämmschicht aus extrudierten Polystyrolplatten mit den Abmessungen 1250 x 600 mm mit Halbstapelverbindungen mit einer Druckfestigkeit von 300 KPa, Lambda-Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/mºK gemäß EN 13164 und einer Dicke von 60 mm, Typ SOPRAXPS SL 60; durchstoßfeste Trennschicht aus hochfestem Geotextilvlies auf Basis von heißverschweißtem Polypropylen mit einer Zugfestigkeit von 9 kN/m und einer statischen Durchstoßfestigkeit (CBR) von 1500 N bei einem Gewicht von 120 g/m2 TEXXAM 1000; anschließende Deckschicht mit Fliesen aus Zementmörtel und Flusssand, nach einer Kompressionsschicht.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000418
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing system for roof
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • OmniClassNummer23-13 39 00
  • OmniClassTitelRoof Coverings, Claddings, Linings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit