Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_LosaCimentación582,2mm_HA+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFm3Kg+DrentexProtectMaxi
SOPREMA

Spain_LosaCimentación582,2mm_HA+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFm3Kg+DrentexProtectMaxi

Google-Übersetzung,
m2 Feuchtigkeitsableitung mittels Drainagesystem mit einer 20 mm dicken Drainageschicht aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) und einer Druckfestigkeit von >200 kPa, Typ DRENTEX PROTECT MAXI, Aufbringen einer zweilagigen Abdichtungsmembran, die auf die arme Betonschicht geklebt und so projiziert wird, dass sie an der Fundamentplatte haftet, die aus einer doppelten Bahn aus SBS-Elastomerbitumen besteht; die erste Schicht von 3 kg mit Polyesterfilzverstärkung (FP) MORTERPLAS SBS FM 3 KG (LBM-30-FP gemäß UNE 104410) und die zweite Schicht, die vollständig auf der unteren Schicht von 4,8 kg geklebt ist, mit Polyesterfilzverstärkung (FP) und mit einer Deckschicht aus Polyestervlies, Typ MORTERPLAS PARKING (LBM-48-FP gemäß UNE 104410), aufgebracht nach dem Grundieren mit EMUFAL PRIMER mit einer Mindestdotierung von 300 g/m2, aufgetragen in zwei oder drei Lagen, bereit zum Betonieren.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000428
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing system for Foundation Slab
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
  • IFCClassificationPlatte
  • ETIM-CodeEG020700
  • ETIM-NameBuilding sector - other
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit