Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_LosaCimentación582,2mm_HA+SopraXpsSl80+MorterplasSbsFp4.8Kg
SOPREMA

Spain_LosaCimentación582,2mm_HA+SopraXpsSl80+MorterplasSbsFp4.8Kg

Google-Übersetzung,
m2 Feuchtigkeitsableitung mittels Kiesdrainagesystem, Aufbringen einer einlagigen Abdichtungsmembran, die mit einer Bitumengrundierung vom Typ EA EMUFAL PRIMER mit einer Dotierung von 250 g/m3 auf die arme Betonschicht geklebt wird, bestehend aus einer 4,8 kg schweren SBS-Elastomerbitumenbahn mit Polyesterfilzverstärkung (FP) vom Typ MORTERPLAS SBS FP 4,8 KG, angebracht, bereit zum Schutz mit der hochfesten, nicht gewebten, durchstoßfesten Geotextil-Trennschicht auf Basis von heißgeschweißtem Polypropylen mit einer Zugfestigkeit von 9 kN/m gemäß UNE EN ISO 10319 und einer statischen Durchstoßfestigkeit (CBR) von 1500 N gemäß UNE EN ISO 12236 mit einer Grammatur von 120 g/m2 TEXXAM 1000; Wärmedämmschicht bestehend aus extrudierten Polystyrolplatten mit Halbholzverbindungen mit einer Druckfestigkeit von 300 KPa, Wärmeleitfähigkeit Lambda 0,036 W/mºK und 80 mm Dicke vom Typ SOPRAXPS SL 80; hochfeste, durchstoßfeste Trennschicht aus Geotextilvlies auf Basis von heißgeschweißtem Polypropylen mit einer Zugfestigkeit von 12,5 kN/m gemäß UNE EN ISO 10319 und einer statischen Durchstanzfestigkeit (CBR) von 2250 N gemäß UNE EN ISO 12236 mit einer Grammatur von 170 g/m2 TEXXAM 1500, bereit zum Empfangen der Betonierung der Platte.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000429
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing system for Foundation Slab
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
  • IFCClassificationPlatte
  • ETIM-CodeEG020700
  • ETIM-NameBuilding sector - other
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit