Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_Divisoria125mm_YL+TecsoundSy50+YL+Lm+YL+TecsoundSy50+YL_125mm
SOPREMA

Spain_Divisoria125mm_YL+TecsoundSy50+YL+Lm+YL+TecsoundSy50+YL_125mm

Google-Übersetzung,
m2 große Trennwand aus selbsttragendem verzinktem Stahlrahmen, bestehend aus einer 73 mm starken horizontalen Struktur (Kanal) auf einem Dämmband TECSOUND S50 BAND 50 und einer 70 mm starken vertikalen Struktur (Ständer) alle 600 mm, auf die beidseitig zwei 12,5 mm starke Gipskartonplatten mit einer selbstklebenden synthetischen Schalldämmplatte auf Polymerbasis ohne Asphalt mit einer Dichte von 2.000 kg/m3, 5 kg/m2 und einer Dicke von 2,5 mm, Typ TECSOUND SY 50, zwischen den Platten aufgeschraubt werden; zwischen den Ständern wird absorbierendes Material wie Mineralwolle mit einer Dicke von 70 mm und einer Dichte von 50 kg/m3 angebracht. Schalldämmwert für Luftschall: RA = 58 dBA.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000435
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWall insulation systems
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialElastomer
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
  • IFCClassificationWand
  • ETIM-CodeEG020500
  • ETIM-NameBuilding - insulation material
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit