Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_Divisoria98,5mm_YL+TecsoundSy70+YL+Lm+YL
SOPREMA

Spain_Divisoria98,5mm_YL+TecsoundSy70+YL+Lm+YL

Google-Übersetzung,
Die Trennwand besteht aus einem selbsttragenden Rahmen aus verzinktem Stahl, bestehend aus einer 48 mm starken horizontalen Struktur (Kanal) auf einem TECSOUND® S50 BAND 50-Dämpfungsstreifen und einer 46 mm starken vertikalen Struktur (Ständer) alle 600 mm. Auf beiden Seiten werden zwei 12,5 mm starke Gipskartonplatten mit einer selbstklebenden synthetischen Schalldämmplatte auf Polymerbasis ohne Asphalt (2.000 kg/m³ Dichte, 7 kg/m² und 3,5 mm Dicke) vom Typ TECSOUND® SY 70 zwischen den Platten auf einer Seite verschraubt. Zwischen den Ständern wird absorbierendes Material wie Mineralwolle mit einer Dicke von 45 mm und einer Dichte von 50 kg/m³ angebracht. Schalldämmungsgrad für Luftschall: RA = 53,5 dBA
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000454
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialElastomer
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationWand
  • ETIM-CodeEG020500
  • ETIM-NameBuilding - insulation material
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit