Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Worksurface with Drawers - Recessed Surgical Storage Cabinets
Worksurface with Drawers - Recessed Surgical Storage Cabinets
Worksurface with Drawers - Recessed Surgical Storage Cabinets
Worksurface with Drawers - Recessed Surgical Storage Cabinets

    Worksurface with Drawers - Recessed Surgical Storage Cabinets

    Google-Übersetzung,
    Versenkte OP-Schubladen mit Arbeitsfläche

    Der wandmontierte OP-Schrank verfügt über vier Schubladen und eine Arbeitsfläche mit integrierter Beleuchtung – alles in einem modularen Schrank. Gestalten Sie Ihre medizinischen und chirurgischen Bereiche ganz einfach, indem Sie die gewünschten Maße und Optionen eingeben. Dank der wandmontierten Bauweise sparen Sie Platz, da der Schrank direkt an der Wand befestigt wird. Das Edelstahl-Schrankmodell Revit sorgt für optimale Ordnung bei der Aufbewahrung von medizinischem Material.

    Standardgrößen
    Breiten: 24", 36", 48"
    Tiefen: 18", 24"
    Höhen: 60", 72", 80"

    • Medizinisch-chirurgischer Standard für modulare Lagerung
    • Halten Sie Ihre OP-Räume mit den 4 mitgelieferten Schubladen frei von Unordnung.
    • Die verstellbare Arbeitsfläche kann flach oder geneigt montiert werden.


    Chirurgische Schränke aus Edelstahl sind für OP-Säle, Labore und andere medizinische Einrichtungen konzipiert. Dank der verschiedenen Montageoptionen – Aufputz, Einbau oder Durchreiche – bieten sie maximale Flexibilität, selbst auf kleinstem Raum. Medizinischer Edelstahl ist inert, nicht saugfähig und lässt sich leicht reinigen und sterilisieren. Wählen Sie einfach die gewünschte Montageart, die benötigten Maße und die passenden Optionen. Die Modelle umfassen schräge Oberseiten, optionale Schlösser und verschiedene Sockelhöhen. Auch die Innenausstattung lässt sich individuell anpassen, beispielsweise durch die Anzahl der Einlegeböden und die Integration von Beleuchtung.
    Spezifikation
    • Construction
      • Type 304 Stainless Steel
      • Fully welded and modular assembly - all weld ground and polished
      • #4 stainless finish
      • Anchor holes provided
      Doors and Drawers
      • Full height stainless, self lubricating piano hinges
      • Door glass is tempered, double strength safety glass. 1/4" thick
      • Drawer slides full extension will ball bearing action. 250 lbs. capacity
      • Locks included at additional cost
      • Locks are keyed alike by default
      Shelves
      • Height adjustable on 1/2" increments
      • Adjustments on flush, built in ladders
      • Reinforced on all four sides
      Integrated Lamp
      • Lamp included on SDC models
      • 115 Volt, 60 Hz, 1.5 AMP operation
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Cabinet_Surgical_Drawer_Recessed_SST
    • ProduktfamilieHealthcare
    • ProduktgruppeSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 31 00
    • Format2014TitelManufactured Metal Casework