Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chest of Drawers Residential Furniture
Chest of Drawers Residential Furniture

    Chest of Drawers Residential Furniture

    Google-Übersetzung,
    Generische Kommode

    Keine Beschreibung

    Standardgrößen
    Breiten: 36"-48"
    Tiefen: 16"-20"
    Höhen: 30"-84"

    • Hilft bei der Organisation des Schlafzimmerraums
    • Enthält eine individuelle Anzahl an Schubladen mit einer Höhe von bis zu 84 Zoll


    Die generischen Wohnmöbelfamilien von Fetch sind als flexible und attraktive Modelle konzipiert, die problemlos ein reales Produkt ersetzen können und gleichzeitig die hochwertige Konstruktion und die Funktionen beibehalten, die Sie von Fetch erwarten. Perfekt für jeden Designer in der Designentwicklungsphase oder für jeden Studenten, der ein Modell mit gängigen Möbel- und Ausstattungsarten bestücken möchte. Jede Familie verfügt über verstellbare Breite, Tiefe und Höhe auf den nächsten ganzen Zoll, um die gewünschte Größe zu erhalten. Weitere Optionen wie ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers oder ähnliche Parameter finden Sie unter der Kategorie „Konstruktion“ im Eigenschaftenbrowser; Das Präfix am Anfang des Parameternamens gibt Ihnen einen Hinweis darauf, wie Sie ihn verwenden. Jedes generische Fetch-Modell enthält eine hochwertige PBR-Textur, die mit minimalem Aufwand in nahezu jeder Render-Engine ausgeführt werden kann. Um das Modell mit einem anderen Material zu visualisieren, geben Sie das neue Endmaterial in den Parameter MAT_Laminate ein.
    Spezifikation
      • Made out of solid oak with clear varnish finish
      • Optiona plastic laminate finish
      • Nickel satin metal for the drawer handles
      • Can be modified from 30” to 84” height with an increment of 1”
      • Multiple drawers for better organization
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Chest_Drawers_LAM
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeCollege Student Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 58 00
    • Format2014TitelResidential Furniture
    • OmniClassNummer23-21 23 19
    • OmniClassTitelResidential Bedroom Furniture

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika