Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standard Dispatch Desk
Standard Dispatch Desk
Standard Dispatch Desk
Standard Dispatch Desk
Standard Dispatch Desk
Standard Dispatch Desk

    Standard Dispatch Desk

    Google-Übersetzung,
    Versandschalter

    Eine Notrufzentrale ist ein zentraler Kommunikationsknotenpunkt, an dem geschultes Personal Notrufe entgegennimmt und geeignete Ersthelfer entsendet. Ausgestattet mit modernster Technologie und mehreren Bildschirmen ermöglicht sie eine schnelle Informationsbeschaffung, effiziente Ressourcenzuweisung und wichtige Entscheidungen.

    Standardgrößen
    Breiten: 60", 72", 84", 96"
    Tiefe: 39"
    Höhen: 22" - 48"

    • Leitstellen werden häufig in Notrufzentralen und anderen Geschäftsumgebungen mit rund um die Uhr besetzten Telefonzentralen eingesetzt.
    • Mehrere Bildschirme und viel Platz für Computer-Hardware und -Ausrüstung
    • Sichtschutzwände aus Stoff sorgen dafür, dass die Disponenten konzentriert bleiben und dämpfen den Schall von benachbarten Schreibtischen.


    Diese Familie ist als Komplettlösung für die am häufigsten verwendete Versandtischkonfiguration konzipiert. Das Modell umfasst rechts und links zwei Technologie-Hub-Schränke zur Aufbewahrung von Computerhardware und -ausrüstung. Der Verbindungsbrückenschrank erleichtert das Kabelmanagement und verbindet die Computer mit dem Mehrfachmonitor-Anzeigearm auf der großzügig bemessenen Arbeitsfläche. Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie sie über die Fetch-App in Ihr Projekt ein und geben Sie die gewünschte nominale Schreibtischbreite ein. Die Familie passt sich automatisch der nächsten Standardgröße an. Verwenden Sie die Starter- und Adder-Parameter, um mehrere Schreibtische zu größeren Systemen zu verbinden. Weiteres Zubehör für den Versandtisch ist auf Anfrage erhältlich und umfasst zusätzliche Aufbewahrungsschränke, persönliche Heiz- und Kühltechnologie, zusätzliche Strom- und Lademöglichkeiten, eine 3-farbige Statusleuchte und einen ansteckbaren Getränkehalter.
    Spezifikation
    • Construction
      • Made from 1 1/8" thick plywood and finished with high-pressure melamine laminate
      • A wide range of laminate styles and fabric colors are available to ensure the console fits seamlessly into your space
      • Heavy-duty monitor arm can carry up to six 24" monitors on a single row
      • Fabric privacy screens help isolate sound from adjacent desks
      • Left and right technology hubs store computer hardware and other equipment
      • Innovative design keeps the operator's space clutter and cable-free
      • Desks can be linked together back to front and side to side to create more complex configurations
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Console_Dispatch_LAM
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-20
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (Inches)39
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika