Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Front Load Hospital Bed Stacker
Front Load Hospital Bed Stacker
Front Load Hospital Bed Stacker
Front Load Hospital Bed Stacker
Front Load Hospital Bed Stacker
Front Load Hospital Bed Stacker
Front Load Hospital Bed Stacker
Front Load Hospital Bed Stacker
Front Load Hospital Bed Stacker
Front Load Hospital Bed Stacker

    Front Load Hospital Bed Stacker

    Google-Übersetzung,
    Universeller Lagerlift – Frontlader

    Der Frontlader-Bettenlift ist ein speziell entwickelter Plattformlift, der die Lagerung in Krankenhäusern optimiert, indem er mehrere Betten von vorne vertikal stapelt. Er wurde für Gesundheitseinrichtungen mit begrenztem Platzangebot in Gängen oder an den Seiten konzipiert und ermöglicht dem Personal ein schnelles Be- und Entladen sowie die Lagerung von Betten, während die Flure frei und vorschriftsmäßig bleiben.

    Standardgrößen
    Breite: 105"
    Tiefe: 55"
    Höhen: 89", 100", 127"

    • Konzipiert für Krankenhäuser, Kliniken und Reha-Zentren mit eingeschränktem seitlichem Zugang
    • Bietet Platz für 2–4 Betten vertikal (bis zu 1.000 Pfund pro Plattform)
    • Frontlader-Konfiguration mit integrierter Rampe für einfachen Zugang zum Bett
    • Umbaubares System zur Aufbewahrung von Krankenhausbetten, Wagen und Rollstühlen


    Der Krankenhausbettenstapler nutzt den vertikalen Raum effizient, spart wertvolle Bodenfläche und gewährleistet die Einhaltung der Richtlinien der Joint Commission und OSHA. Dieses robuste System bietet Platz für 2–5 Betten mit einem Gewicht von jeweils bis zu 454 kg (1.000 lbs). Die verstellbaren Plattformen lassen sich in Abständen von 61 cm bis 91 cm (24" bis 36") an verschiedene Betttypen anpassen. Dank der Möglichkeit zur Beladung von vorne oder von der Seite ist die Bedienung flexibel. Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören erdbebensichere Verankerungen, verstellbare Radkeile, Laderampen und ein Sicherheitsvorhang zum Schutz des Bedieners. Die hintergrundbeleuchteten Bedienelemente und der Not-Aus-Schalter mit Schlüssel sorgen für einfache und sichere Handhabung. Der Lift ist für eine schnelle Installation konzipiert, die in der Regel innerhalb eines Tages abgeschlossen ist, und wird in den USA gefertigt. Er hebt sich von Konkurrenzprodukten durch sein wandelbares System für Betten, Transportwagen und Rollstühle ab und ist somit eine vielseitige Lösung für Krankenhäuser, Reha-Zentren und andere medizinische Einrichtungen, die ihre Raumeffizienz, Sicherheit und betriebliche Effektivität verbessern möchten.
    Spezifikation
    • Construction
      • Stores up to 2–5 beds vertically (up to 1,000 lbs each bed)
      • Accommodates the majority of hospital bed sizes and weights in one lift
      • Adjustable platforms: 24"–36" spacing to fit multiple bed types
      • Front or side loading for maximum flexibility
      • Seismic-rated anchoring available
      • Adjustable wheel chocks and loading ramps
      • Fast installation typically completed in one day per lift by qualified installation team.
      • Built in the USA, engineered for long-term reliability
      Controls & Safety
      • Backlit momentary up/down controls with keyed emergency stop
      • Safety curtain & freefall arrestor included for operator protection
      • Regulatory Compliance: Meets Joint Commission, CARF, OSHA standards by eliminating corridor storage issues.
      Bed Compatibility
      • Standard Hospital Bed: Max Width 47", Max Length 96", Avg. Height 26"
      • Bariatric Bed: Max Width 47", Max Length 96", Avg. Height 32"
      • Rehab/Tilt Beds: Max Width 47", Max Length 96", Avg. Height 26"
      ROI & Cost Savings
      • Floor Space Savings: Each lift saves an average of 60 sq. ft. of floor space.
      • Bed Rental Avoidance: Reduces or eliminates expenses from bed rentals.
      • Labor Efficiency: Frees staff time for higher-value patient care.
      • Payback: Full ROI in less than one year for many hospitals.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Lift_Universal_Front_Load_PCS
    • ProduktfamilieHealthcare
    • ProduktgruppeSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)105
    • Tiefe (Inches)55
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 56 29.16
    • Format2014TitelPallet Storage Racks
    • OmniClassNummer23-21 11 11 15
    • OmniClassTitelCommercial Storage Racking
    • CSIUniFormatIICodeE10
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT