Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Uniform Exchange Metal Locker
Uniform Exchange Metal Locker
Uniform Exchange Metal Locker
Uniform Exchange Metal Locker
Uniform Exchange Metal Locker
Uniform Exchange Metal Locker

    Uniform Exchange Metal Locker

    Google-Übersetzung,
    Einheitliches Wechselspind

    Uniform Exchange-Schließfächer eignen sich perfekt für den Einsatz in allen uniformierten Berufen. Wählen Sie aus mehreren Konfigurationen zur Aufbewahrung frischer Uniformen oder der Sammeleinheit für schmutzige Wäsche, um Ihr System zusammenzustellen.

    Standardgrößen
    Breiten: 24", 26", 32 9/16"
    Tiefen: 15", 21"
    Höhen: 84"

    • Wird häufig in Umkleideräumen von Krankenhäusern und anderen uniformierten Berufsumgebungen verwendet
    • Wählen Sie zwischen den Typen, um die gewünschte Konfiguration auszuwählen
    • Einzel-/Doppel-Kleiderstange, 8 hängende Fächer, neun gefaltete Fächer und Rückgabekonfigurationen für schmutzige Wäsche sind alle in dieser Familie enthalten.


    Körperstile
    • Voll- und halbhohe Garderobenschränke zum Aufhängen
    • 9 Personen gefalteter Uniformwechsel
    • 8 Personen hängender Uniformaustausch
    • Verschmutzte einheitliche Sammlung
    Spezifikation
    • Construction
      • 24 gauge panels
      • Ventilated back panel for ventilation
      • Galvannealed bottoms
      • Doors are 20 gauge and louvered at 8 and 9 person
      • All doors use 5 knuckle hinges
      • Master door frame is 16 gauge and includes multi-point lock with industry standard key access to locker interior
      • User doors include single-point turn latch for padlocks (padlocks not included)
      • All uniform exchange lockers ship fully-assembled
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Uniform_Exchange_PCS
    • ProduktfamilieHealthcare
    • ProduktgruppeSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)84
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 00
    • Format2014TitelLockers
    • OmniClassNummer23-19 13 00
    • OmniClassTitelLockers
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS