Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wire Mesh Panel Art Storage Rack
Wire Mesh Panel Art Storage Rack
Wire Mesh Panel Art Storage Rack
Wire Mesh Panel Art Storage Rack
Wire Mesh Panel Art Storage Rack

    Wire Mesh Panel Art Storage Rack

    Google-Übersetzung,
    Drahtkunst-Aufbewahrungsregal

    Die wandmontierten Kunstaufbewahrungspaneele aus Netzgewebe eignen sich hervorragend für den Einsatz in Museen, Galerien und Bibliotheken und bieten eine effiziente Aufbewahrung von Gemälden, Bildern und gerahmten Kunstwerken.

    Standardgrößen
    Breiten: 48", 60"
    Tiefe: 1 1/4", 24"
    Höhen: 60", 72", 84", 96", 108", 120"

    • Einsatz in Museen, Galerien, Bibliotheken, Schulen und vielem mehr
    • 2 x 1 Zoll großes Drahtgeflecht mit Haken für das Aufhängen von Kunstwerken ohne Werkzeug
    • Wandmontierte oder freistehende Konfigurationen
    • Die Paneele können vertikal oder horizontal verwendet werden


    Die Wire Mesh Art Storage Panel-Familie kann vertikal oder horizontal verwendet werden, indem Sie zwischen MODIFY_Vertical und MODIFY_Horizontal wählen. Verwenden Sie den Parameter ADD_Freestanding Kit, um Beine hinzuzufügen. Die Breite kann mit dem Umschalter entweder 48" oder 60" betragen. Geben Sie die gewünschte Höhe in ENTER_Height ein und ACTUAL_Height wird automatisch auf die nächste verfügbare Größe angepasst. Gewichts- und Preisinformationen sind in diesem Modell enthalten.
    Spezifikation
    • Construction
      • Frame constructed of 1 1/4" x 1/8" angle steel
      • Woven steel wire (10 gauge) in 2" x 1" rectangle mesh
      • Panels include at least one 7/8" x 3/4" stiffening bar welded to the frame
      • High quality gray powder coat standard
      • Emission-free powder coat free of off-gassing or volatile chemicals
      • Each panel ships with 4 wall-mounting brackets
      • Additional wall fasteners and artwork hooks available on order
      Sustainability
      • Wire mesh contains up to 95% pre and post-consumer recycled content
      • Roll-formed angle steel contains up to 71% pre and post-consumer recycled content
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Panel_Art_Wire_PCS
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeStorage Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 56 23
    • Format2014TitelWire Storage Shelving
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika