Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Angled Shelving Magazine Storage
Angled Shelving Magazine Storage
Angled Shelving Magazine Storage
Angled Shelving Magazine Storage

    Angled Shelving Magazine Storage

    Google-Übersetzung,
    Zeitschriftenaufbewahrung mit Schrägböden

    Wir stellen unser innovatives Zeitschriftenregal vor, eine vielseitige Ergänzung für jedes Designprojekt, das effiziente Organisations- und Präsentationslösungen erfordert. Dieses Regal wurde speziell für die Anforderungen von Bibliotheken, Wartebereichen, Geschäftsräumen und modernen Büros entwickelt, die nach einer eleganten Möglichkeit suchen, Zeitschriften und Magazine zu präsentieren.

    Standardgrößen
    Breiten: 24", 36"
    Tiefe: 12"
    Höhe: 30", 54"

    • Ideal für Bildungs- und institutionelle Umgebungen
    • Hergestellt aus 3/4 Zoll dicken, doppelseitigen TFL-Spanplatten
    • Verstellbare Regale für vielseitige Zeitschriftenaufbewahrung
    • Enthält versteckte Wasserwaagen für einfaches Nivellieren des Geräts auf unebenen Flächen


    Dieses Regal zur Zeitschriftenaufbewahrung kombiniert Haltbarkeit mit Ästhetik und verfügt über eine robuste Konstruktion, die eine dauerhafte Leistung gewährleistet. Im Gegensatz zu anderen Regalprodukten ist dieses Gerät mit abgewinkelten Ebenen und verstellbaren Nivellierern ausgestattet, die eine optimale Sichtbarkeit und Zugänglichkeit des Inhalts ermöglichen. Um diese Familie zu verwenden, öffnen Sie einfach die Fetch-App und klicken Sie dann auf das Modell, um es in Ihr Projekt einzufügen. Unter „Konstruktion“ können Sie die gewünschte Anzahl an Regalen eingeben. Im Eigenschaftenfenster können Sie unter „Abmessungen“ benutzerdefinierte Abmessungen überprüfen und die gewünschte Breite, Tiefe und Höhe eingeben.
    Spezifikation
    • Construction
      • Built with fully doweled 3/4” particle board
      • Includes hidden adjustable levelers
      • Width options: 24" or 36" wide
      • Height options: 30" or 54" tall
      • Shelves are angled with adjustable options secured by double-pin clips
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Shelving_Magazine_Angled_LAM
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-28
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 56 51.13
    • Format2014TitelBook Shelves