Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Freestanding ADA Locker Bench
Freestanding ADA Locker Bench
Freestanding ADA Locker Bench
Freestanding ADA Locker Bench
Freestanding ADA Locker Bench
Freestanding ADA Locker Bench

    Freestanding ADA Locker Bench

    Google-Übersetzung,
    Hartholz ADA Locker Bank – freistehend

    Diese vollständig ADA-qualifizierte Umkleidebank ist in fast jedem Umkleide- oder Umkleideraum nützlich. Hochwertiges Hartholz-Metzgerblock-Sitzmaterial ist bequem und leicht zu reinigen.

    Standardgrößen
    Breiten: 42", 48", 60", 72"
    Tiefen: 20", 24"
    Höhen: 34 45/128"

    • Wird in Schließfach- und Umkleidekabinen verwendet, in denen ADA-Zugriff erforderlich ist
    • Metzgerblock-Sitzmaterial
    • Beine aus Edelstahl oder pulverbeschichtetem Stahl


    Diese Schließfachbank ist vollständig ADA-zugänglich und ist entweder in freistehender oder an der Wand montierter Konfiguration erhältlich. Hochwertiges Metzgerblock-Sitzmaterial ist doppelt versiegelt und ist attraktiv, während es leicht zu reinigen ist. Stabile Stahlrohrbeine sind mit Ihrer Wahl zwischen Edelstahl oder pulverbeschichtetem Stahl erhältlich. Standardtiefen von 20" oder 24". Alle Sitzhöhen sind auf 18 Zoll festgelegt.
    Spezifikation
    • Construction
      • 2", 14 gauge tube steel legs with 9 1/2 gauge steel plates
      • 1 1/4", 14 gauge tube steel backrest with 10 gauge steel plates
      • Pedistal is 34.35"H with a seat height of 18"
      • To remain ADA compliant, space between bench back and seat cannot exceed 2"
      • 1 1/4" thick face-glued hardwood butcherblock. Radius edges and rounded corners
      Finishes
      • Legs: T304 Stainless Steel or powder coated steel (almond color)
      • Seat: Sealed with two coats of catalyzed clear lacquer
      Sustainability
      • Particle board and MDF created with Eco-Certified Composites (ECC)
      • Compliant with Title VI of the EPA Toxic Substances Control Act (TSCA)
      • Low or non-emissive materials and finishes in compliance with the Canadian Formaldehyde Emissions Regulations (CANFER)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Bench_ADA_Freestanding_HRW
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 67 23
    • Format2014TitelBenches
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit