Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall Mounted Restraint Bench
Wall Mounted Restraint Bench
Wall Mounted Restraint Bench
Wall Mounted Restraint Bench

    Wall Mounted Restraint Bench

    Google-Übersetzung,
    An der Wand montierte Handschellen-Fesselbank

    Die leicht zu reinigende und zu installierende Fesselbank zur Wandmontage bietet Sicherheit für Ihre Einrichtung mit einer langlebigen Handschellenfessel. Wird hauptsächlich in Polizeidienststellen, Gerichtsgebäuden und Krankenhäusern eingesetzt.

    Standardgrößen
    Breiten: 36", 48", 60", 72", 84", 96"
    Tiefen: 14", 22"
    Höhe: 10 7/8", 11 1/2"

    • Typische Verwendung in Polizeidienststellen, Einzelhandelsgeschäften, Krankenhäusern, Gerichtsgebäuden, Flughäfen und anderen Haftanstalten
    • Standard- und ADA-Tiefen verfügbar
    • Optionen aus Verbundholz, massivem Stahl und Edelstahl


    Die in Zusammenarbeit mit einem pensionierten Polizisten entwickelten Fixierbänke sind vielseitig einsetzbar, von Transferzentren bis hin zu Wartezimmern. Dank ihrer robusten Konstruktion und der pflegeleichten Materialien bietet diese Bank Ihrer Einrichtung Sicherheit und ist langlebig. Die durchgehende Fixierstange verfügt an jeder Stütze über Schäkelpunkte für Hand- und Fußgelenke. Um diese Produktfamilie zu nutzen, geben Sie einfach die gewünschte Breite ein, wählen Sie zwischen ADA- und Standardtiefe und wählen Sie eine Materialnummer, um zwischen Verbundholz mit pulverbeschichtetem Rahmen, vollständig pulverbeschichteter Sitzfläche und vollständig rostfreier Sitzfläche zu wählen.
    Spezifikation
      • Constructed of 2" x 3/16" square steel tubing and 1/4" steel plate
      • All welded, full width 3/4" diameter handcuff bar
      • Composite bench surfaces made from high desnity recylced plastic (polyethylene)
      • Benches 6' and wider have three supports
      • Each bench leg comes with a wrist and an ankle shacke point
      • Finish: Powder coated steel frame / Fully powder coated steel / Fully Stainless Steel
      • Made in the USA
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Bench_Restraint_Wall_Mounted_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 55 00
    • Format2014TitelDetention Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit