Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bollard Industrial Safety
Bollard Industrial Safety
Bollard Industrial Safety
Bollard Industrial Safety

    Bollard Industrial Safety

    Google-Übersetzung,
    Industriepoller

    Erhöhen Sie die Sicherheit und das Bewusstsein mit Industriepollern in jedem Lager- oder Materialtransportbereich. Dieses Produkt ist in einer Vielzahl von Durchmessern und Höhen erhältlich und kann alles schützen, von Ecken bis hin zu freiliegenden Regalen.

    Standardgrößen
    Breiten: 2", 4 1/2", 5 1/2", 6 1/2", 8 1/2"
    Tiefen: 2", 4 1/2", 5 1/2", 6 1/2", 8 1/2"
    Höhen: 24", 36", 42", 48", 62", 72"

    • Industriepoller können in jedem Lager-, Materialtransport- oder Fertigungsbereich zum Schutz von Geräten und Personen eingesetzt werden
    • Erhältlich in einer Vielzahl von Durchmessern und Höhen, passend für jede Situation
    • Befestigungslöcher und Hardware im Lieferumfang enthalten


    Um diese Familie zu verwenden, platzieren Sie sie in Ihrem Revit-Projekt, wählen Sie im Zahlenauswahlfeld einen Durchmesser aus und geben Sie dann die gewünschte Höhe ein. Die Befestigungslöcher sind nur in der Detailstufe „Fein“ sichtbar. Es gibt auch Optionen für eine flache oder abgerundete obere Kappe.
    Spezifikation
      • Actual Pipe Diameters: 1 11/16", 4 1/2", 5 9/16", 6 5/8", 8 5/8"
      • All steel welded construction
      • Slotted mounted holes measure 7/8" x 1 1/4" for 3/4" diameter anchor bolts
      • Includes black plastic removable top cap
      • Finished with high-quality scratch-resistant powder coat in a variety of colors
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Bollard_Industrial_Safety_PCS
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeGuard Rails and Bollards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 40 00
    • Format2014TitelSafety Specialties
    • OmniClassNummer23-21 33 00
    • OmniClassTitelIndustrial and Manufacturing Equipment and Furnishings
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit