Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Countertop Support Steel Bracket Array
Countertop Support Steel Bracket Array
Countertop Support Steel Bracket Array

    Countertop Support Steel Bracket Array

    Google-Übersetzung,
    Halterungsanordnung für Workstations aus pulverbeschichtetem Stahl

    keine lange beschreibung

    • Der Preis ist in diesem Modell INKLUSIVE
    • Fallarbeit RFA mit zwei Arten
    • 18" - 24" breit
    • 22" tief
    • 29 ⅛ "- 35" hoch
    • Gehäuse aus Edelstahl


    Dieser vollständig aus Edelstahl gefertigte Wandeinbauschrank ist ideal für den Einsatz in sanitären Einrichtungen wie Arzt- und Operationssälen. Wählen Sie zwischen einem einseitig zugänglichen Einbauschrank und einem beidseitig zugänglichen Durchreicheschrank. Optional ist eine Glastür für volle Einsicht in den Schrank erhältlich.
    Spezifikation
    • Constructed of fully-welded, 11 gauge stainless steel. Four, 3/4" thick stainless steel shelves included.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Bracket_Workstation_Array_PCS
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 31 00
    • Format2014TitelManufactured Metal Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 11 11
    • OmniClassTitelMetal Modular General Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit