Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2 Door Stainless Steel Base Cabinet
2 Door Stainless Steel Base Cabinet
2 Door Stainless Steel Base Cabinet

    2 Door Stainless Steel Base Cabinet

    Google-Übersetzung,
    Unterschrank aus Edelstahl mit 2 Türen und 1 verstellbarem Regal

    Der zweitürige Edelstahl-Unterschrank ist Teil der modularen Schrankserie von Southwest Solutions. Jeder Schrank ist aus Edelstahl und ideal für den Einsatz im Gesundheitswesen, in der Materialhandhabung, in Laboren und Reinräumen. Wählen Sie anhand einfacher Parameter verschiedene Anpassungsoptionen.

    Standardgrößen
    Breiten: 30", 36", 48"
    Tiefe: 22"
    Höhe: 29", 35"

    • Die Preise sind in diesem Modell INBEGRIFFEN
    • Casework RFA mit zwei Typen
    • 18" - 24" breit
    • 22" tief
    • 29 ⅛ " - 35" hoch
    • Edelstahlgehäuse


    Die Möbelserie der Southwest Solutions Group ist hochflexibel und anpassungsfähig, wobei jedes Revit-Modell so erstellt wird, dass es sein reales Gegenstück widerspiegelt. Nach dem Laden verfügt jedes Modell über eine Vielzahl von Parametern, mit denen Sie verschiedene Aspekte des Möbeldesigns einfach bearbeiten und anpassen können, ohne jemals wieder einen Typenkatalog laden zu müssen. Systemübersicht: Kundenspezifische Anwendungen, bestehend aus speziell gefertigten Edelstahlgeräten oder vorgefertigten modularen Komponenten oder einer Kombination aus beidem, durchlaufen schnell einen einfachen, aber anspruchsvollen Design-, Genehmigungs- und Fertigungsprozess. Geräte, die genau nach Ihren Vorgaben gebaut, vorverdrahtet und (falls zutreffend) vorinstalliert werden, werden mit kürzeren Lieferzeiten und zu geringeren Gesamtkosten geliefert.
    Spezifikation
    • Construction
      • Base cabinets are a height of 29 ?” or 35”
      • Standard packaging is wood reinforced cardboard and is included in the cost
      • Maximum size without field joint provisions fits 101”H x 96”W trailers for ground shipment
      • Full crating available
      Countertops
      • Countertops have galvanized steel reinforcing hat channels
      • Sound deadening tape is factory-installed
      • Top support options include NSF-listed sprayed latex sound deadening and marine grade plywood backing with white laminate facing
      • Standard front edge Square or Box Marine, unless otherwise specified
      • Standard height of back and end splashes is 4 ½”, unless otherwise specified
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Cabinet_Base_2_Door_SST
    • ProduktfamilieHealthcare
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (Inches)22
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 35 53.13
    • Format2014TitelMetal Laboratory Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 25 11
    • OmniClassTitelMetal Laboratory Specialty Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit