Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
File Drawers Steel Lab Base Cabinet
File Drawers Steel Lab Base Cabinet
File Drawers Steel Lab Base Cabinet
File Drawers Steel Lab Base Cabinet
File Drawers Steel Lab Base Cabinet

    File Drawers Steel Lab Base Cabinet

    Google-Übersetzung,
    Aktenschubladen aus Stahl für Laborunterschränke

    Laborunterschrank aus Stahl mit verschiedenen Schubladenkonfigurationen. Passen Sie diese Einheit mit einfachen Parametern an.

    Standardgrößen
    Breiten: 15", 18", 21", 24"
    Tiefe: 22"
    Höhen: 28 1/4", 31 109/128", 35 1/8"

    • Ideal für wissenschaftliche, Forschungs- oder technische Labore
    • Vollständig geschweißte, dicke Stahlkonstruktion, Oberfläche in Laborqualität
    • Grundlegende Aktenschrankkonfiguration mit 2, 3 oder 4 Schubladenkonfigurationen


    Unsere vollverschweißten, robusten Stahlschränke entsprechen den SEFA 8-Leistungsstandards und werden nach strengen Maßstäben gefertigt. Das klassische „Einheits“-Design ermöglicht die individuelle Anpassung von Türen und Schubladen. Das konfigurierbare Design bietet eine große Auswahl an Hardware- und Designoptionen.

    Zu den weiteren Funktionen gehören
    • Vierseitig, frontbündig, Rahmenkonstruktion
    • Solide verarbeitete Rückseite mit optional abnehmbarer Rückseite
    • Verstellbares Regal in voller Tiefe
    • Nivellierschrauben durch die Schrankoberseite zugänglich
    Die Schrankstile sind als Einlegeteil mit rechtwinkliger Kante, als Aufsatzteil mit rechtwinkliger Kante, als Aufsatzteil mit abgeschrägter Kante und als Aufsatzteil mit Holz auf Stahl erhältlich.
    Spezifikation
    • Steel Cabinet Construction Our fully-welded, heavy-gauge, steel cabinets are designed to SEFA 8 performance standards and built to rigorous benchmarks. The modular design allows doors and drawers to be reconfigured in place, providing a rich offering of hardware and aesthetic options.Additional features include
      • Drawer style options
      • Pull style options
      • Door hinge options
      • Cabinet style options including inset, overlay, square edge, and bevel edge
      Drawer Options
      • Standard drawers feature one-piece drawer body construction with full-extension, side-mounted, soft-close, slicks
      • Optional Concealed Slide drawers feature integral concealed, full-extensions, soft-close slides
      Door Hinge Options
      • Inset 5-knuckle
      • Overlay 5-knuckle
      • Overlay semi-concealed hinge
      • Overlay concealed 170 degree swing
      Cabinet Styles Refer to Spec Manual documentation for images of cabinets and all pull options
      • Inset - Square-edge doors and drawer heads are flush with face of cabinet. Available with Positive Catch and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Square-edge doors and drawer heads overlay the face of the cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Bevel-edge doors and drawer heads, with beveled top edge, overlay face of cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Wood on steel, oak or maple veneer doors and drawer heads overlay the face of the cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      Sustainability
      • Minimum 25% pre and post-consumer recycled steel
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Cabinet_Lab_Base_Drawers_File_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (Inches)22
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 35 53.13
    • Format2014TitelMetal Laboratory Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 25 11
    • OmniClassTitelMetal Laboratory Specialty Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit