Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pass-Through Surgical Storage Cabinets
Pass-Through Surgical Storage Cabinets
Pass-Through Surgical Storage Cabinets
Pass-Through Surgical Storage Cabinets

    Pass-Through Surgical Storage Cabinets

    Google-Übersetzung,
    Chirurgischer Durchreicheschrank

    Durchreicheschränke für chirurgische Eingriffe sind in jedem Operationssaal unverzichtbar, um die Lagerung steriler Gegenstände zu erleichtern. Glastüren bieten freie Sicht auf die darin befindlichen Vorräte. Verschiedene Größen und Regalkonfigurationen sind erhältlich. Diese Revit-Familie besteht aus Edelstahl für Langlebigkeit und Sterilisation.

    Standardgrößen
    Breiten: 18", 24", 30", 36", 42", 48"
    Tiefen: 18", 24"
    Höhen: 24", 36", 48", 60", 72", 80"

    • Wird im medizinischen und chirurgischen Bereich zur Lagerung steriler Artikel und zur diskreten Wiederbefüllung verwendet
    • Die Edelstahlkonstruktion ist antimikrobiell, nicht absorbierend und leicht zu sterilisieren
    • Das Modell wechselt automatisch zwischen Einzeltür- und Doppeltürkonfigurationen
    • Der verstellbare hintere Flansch kann zum Verbergen des Wandanschlusses verwendet werden


    Edelstahl-OP-Schränke sind für Operationssäle, Labore und andere medizinisch genutzte Bereiche konzipiert. Die Wahl zwischen Aufputz-, Einbau- oder Durchreiche-Optionen bietet maximale Flexibilität selbst in kleinsten Räumen. Medizinischer Edelstahl ist inert, nicht saugfähig und leicht zu reinigen und zu sterilisieren. Wählen Sie einfach die gewünschte Installationsmethode, die gewünschten Abmessungen und die passenden Optionen. Die Modelle verfügen über abgeschrägte Oberseiten, optionale Schlösser und verschiedene Fußleistenhöhen. Darüber hinaus bietet das Modell vielfältige Anpassungsmöglichkeiten für die Innenraumgestaltung, wie beispielsweise die Anzahl der Einlegeböden und die integrierte Beleuchtung.
    Spezifikation
    • Construction
      • Type 304 Stainless Steel
      • Fully welded and modular assembly - all weld ground and polished
      • #4 stainless finish
      • Anchor holes provided
      Doors and Drawers
      • Full height stainless, self lubricating piano hinges
      • Door glass is tempered, double strength safety glass. 1/4" thick
      • Drawer slides full extension will ball bearing action. 250 lbs. capacity
      • Locks included at additional cost
      • Locks are keyed alike by default
      Shelves
      • Height adjustable on 1/2" increments
      • Adjustments on flush, built in ladders
      • Reinforced on all four sides
      Integrated Lamp
      • Lamp included on SDC models
      • 115 Volt, 60 Hz, 1.5 AMP operation
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Cabinet_Surgical_Pass_Through_SST
    • ProduktfamilieHealthcare
    • ProduktgruppeSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 31 00
    • Format2014TitelManufactured Metal Casework

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit