Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High Security Weapons Metal Lockers
High Security Weapons Metal Lockers
High Security Weapons Metal Lockers
High Security Weapons Metal Lockers
High Security Weapons Metal Lockers
High Security Weapons Metal Lockers

    High Security Weapons Metal Lockers

    Google-Übersetzung,
    Hochsicherer Waffenschrank

    Polizeibehörden verwenden Hochsicherheitswaffenschränke, um Seitenwaffen und Gewehre hinter mehreren Sicherheitskontrollen aufzubewahren. Die optionale Haupttür an der Vorderseite hält den Zugang zu Fächern sicher verschlossen, wenn diese nicht verwendet werden.

    Standardgrößen
    Breiten: 18", 26", 36"
    Tiefe: 10", 13"
    Höhe: 48", 52"

    • Hochsicherheitsschrank für bis zu zwölf Pistolen und zwei Gewehre
    • Verfügbar für Innen- und Außenanwendungen, versenkt oder aufgesetzt montiert
    • Individuell verschließbare Fächer mit Sicherheitstür mit Hauptschlüssel


    Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie sie aus der Fetch-App in Ihr Projekt ein und klicken Sie auf eine Wand oder Oberfläche, um das Schließfach anzuwenden. Wählen Sie die gewünschte Türkonfiguration aus der Dropdown-Liste „Typ“ und verwenden Sie die Parameter im Eigenschaftenbrowser, um zwischen Oberflächen- und Unterputzmontageoptionen zu wählen. Die optionale Haupttür kann auch mithilfe des Kontrollkästchens angewendet werden.
    Spezifikation
      • 10 gauge steel fully welded construction
      • Compartments are individually and master keyed
      • Full length/width piano hinges support each door without sagging
      • Each compartment is sealed water-tight with a rubber gasket
      • Optional front master door secures compartments from view
      • Durable powder coat finish
      • Available for indoor or outdoor applications
      • Available in stainless steel upon request
      • Configurations: 6 pistols + 1 rifle, 6 pistols + 2 rifles, 12 pistol + 2 rifles
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Cabinet_Weapon_High_Security_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers
    • OmniClassNummer23-19 13 11
    • OmniClassTitelMetal Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit