Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tire Storage Vertical Carousel
Tire Storage Vertical Carousel

    Tire Storage Vertical Carousel

    Google-Übersetzung,
    Vertikale Karussell-Reifenlagerung

    Verwenden Sie dieses spezielle Reifenkarussell, um Reifen jeder Größe sicher zu lagern und zusätzlichen Platz in der Werkstatt zu schaffen. Einfache Bedienung und doppelseitiger Einstieg machen dies zu einer leistungsstarken Lösung für jede Kfz-Werkstatt.

    Standardgrößen
    Breiten: 14' 9", 17' 9", 20' 9"
    Tiefen: 6' 11", 7' 9", 9' 4"
    Höhen: 13' 2" - 28' 1"

    • Wird hauptsächlich in Kfz-Werkstätten zur sicheren Aufbewahrung von Reifen über dem Boden verwendet.
    • Lagert Reifen mit einem Durchmesser von bis zu 44 Zoll in bis zu 15 Wagen.
    • Optionales Sicherheitstor über Öffnungen schützt Inventar.


    Diese Reifenkarussellfamilie wurde entwickelt, um das Rätselraten bei der Planung vertikaler Karussellsysteme zu beseitigen. Um dieses Modell zu verwenden, fügen Sie es aus Fetch in Ihr Projekt ein. Geben Sie die gewünschte Öffnungsweite, den maximalen Reifendurchmesser und die Anzahl der gewünschten Träger ein, und das Modell wird je nach Ihrer Auswahl automatisch vergrößert oder verkleinert. Die Reifen können ausgeschaltet werden, indem das Kontrollkästchen „VIZ_Tires“ unter Grafiken im Eigenschaftenbrowser deaktiviert wird. Dieses Modell enthält auch einen elektrischen Anschluss, in den alle erforderlichen Einstellungen eingegeben werden.
    Spezifikation
      • Maximum Tire Diameters: 28", 32", 44"
      • Max 18000 lbs. load capacity
      • Max 2000 lbs. per carrier
      • Tires may be stored with or without rims
      • Up to 352 tires can be stored in one carousel
      • Push-button controls for forward, reverse, variable speed, and emergency stop
      • Requires 208-volt dedicated power supply for motor and controls
      • Retrieval speed measured at 21 ft/minute
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Carousel_Vertical_Tire_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • CSIUniFormatIICodeE10
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit