Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Study Carrel Classroom Furniture
Study Carrel Classroom Furniture
Study Carrel Classroom Furniture
Study Carrel Classroom Furniture
Study Carrel Classroom Furniture
Study Carrel Classroom Furniture

    Study Carrel Classroom Furniture

    Google-Übersetzung,
    Arbeitszimmer

    Ein Einzel-, Doppel- oder Spiegelarbeitsplatz für den Einsatz in Bildungsumgebungen. Diese Carrels sind ideal für Studenten und bieten Privatsphäre zum Lernen.

    Standardgrößen
    Breiten: 36", 72"
    Tiefen: 24", 48"
    Höhen: 53,5"

    • Entwickelt für verschiedene Bildungsumgebungen
    • Ermöglicht den Schülern einen ruhigen Raum zum Lernen
    • Der Tischrahmen ist langlebig, um einer regelmäßigen Nutzung standzuhalten
    • Lieferung komplett montiert


    Dieser Arbeitsraum ist einfach zu bedienen. Wählen Sie einfach zwischen einfacher Breite (3' 0") oder doppelter Breite (6' 0"). Eine andere Option ist ein reflektiertes Carrel, indem Sie einseitige (2' 0") oder doppelseitige (4' 0") wählen, die die Tiefen definieren. Die tatsächliche Höhe beträgt 53,5 Zoll und die Tischhöhe ist auf 29,5 Zoll festgelegt. Die Trennwände und das Regal sind 3/4 Zoll dick und die Tischplatte ist 1 Zoll dick. Unsere Revit-Modelle sind mit spezifischen und detaillierten Informationen verpackt, ohne dass die zusätzlichen Voraussetzungen einer riesigen Dateigröße erforderlich sind.
    Spezifikation
    • Table top Features
      • 1" thick 45lb high density industrial grade particle board
      • High pressure scratch resistant laminate
      • Chewing gum resistant table backing
      • 3mm vinyl bonded edgeband
      • Rounded corners for safety
      • 3/4" divider panels and shelf
      Frame Features
      • 16 Gauge 2" x 1" steel frame
      • 16 Gauge 1 1/4" diameter steel legs
      • Fixed height 29.5"
      • Adjustable floor glides
      • Durable powder coat finish
      • Fully welded construction
      • Ships fully assembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Carrel_Educational_LAM
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)53.5
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 56 33
    • Format2014TitelClassroom Furniture
    • OmniClassNummer23-21 25 11 13
    • OmniClassTitelClassroom Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit