Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electronics Charging Mobile Cart
Electronics Charging Mobile Cart
Electronics Charging Mobile Cart
Electronics Charging Mobile Cart

    Electronics Charging Mobile Cart

    Google-Übersetzung,
    Elektronik-Ladewagen

    Ladewagen für Laptops oder Tablets sind eine unschätzbare Ressource für Schulen, Bibliotheken, Museen oder andere Orte, an denen ein sicheres Aufladen elektronischer Geräte erforderlich ist. Konfigurationen mit 16 oder 32 Einschüben sind in einem praktischen Wagenformat erhältlich.

    Standardgrößen
    Breiten: 30", 34"
    Tiefen: 18"
    Höhen: 20", 24", 41", 45"

    • Mobiler Laptop- und Tablet-Ladewagen, der häufig in Schulen und Bibliotheken verwendet wird
    • Speicherkonfigurationen mit 16 und 32 Steckplätzen
    • Integrierte AC-Steckdosenleiste


    Diese Familie ist auf einem Unterschrankmodul aufgebaut. Um zwischen Konfigurationen mit 16 und 32 Steckplätzen zu wählen, aktivieren Sie entweder Single High Unit oder Double High Unit. Laufrollen können mit "ADD_Casters" hinzugefügt oder entfernt werden. Preis-, Gewichts- und Kapazitätsfelder werden automatisch mit den Familienoptionen aktualisiert.
    Spezifikation
      • Holds up to 16 or 32 fifteen-inch laptops or tablets
      • Powder coated steel construction
      • 4" locking rubber casters
      • Maximum capacity: 150 lbs.
      • Slot Dimensions: 1-5/8" W x 16-5/16" D x 12" H
      • Includes key lock and 2-point latch
      • Single 15-foot power cable
      • 120v at 15 amp AC operation
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Cart_Electronics_Charging_PCS
    • ProduktfamilieMuseum
    • ProduktgruppeStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-04
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (Inches)18
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung11 50 00
    • Format2014TitelEducational and Scientific Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit