Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial Cart Industrial Furniture
Industrial Cart Industrial Furniture

    Industrial Cart Industrial Furniture

    Google-Übersetzung,
    Industriewagen

    Industriewagen sind praktisch für den Transport großer Geräte und die Aufbewahrung von Werkzeugen. Dieses Produkt ist leicht zu manövrieren und verfügt über eine Vielzahl anpassbarer Funktionen.

    Standardgrößen
    Breiten: 36", 48"
    Tiefe: 24"
    Höhen: 39",42",48"

    • Wird in zahlreichen Branchen verwendet, darunter Lager, Gastronomie und Einzelhandel
    • Erhöht die Betriebsgeschwindigkeit und verringert die Zahl der Arbeitsunfälle
    • Verfügt über Rollen für die Mobilität von Möbeln im Industriebereich


    Um diese Familie in Ihr Projekt zu integrieren, importieren Sie sie über die Fetch-App. Im Eigenschaftenfenster im Aufbau finden Sie Optionen zum Hinzufügen der Anzahl an Regalen, Gummimatten und Lochplatten. Passen Sie die Breite und Höhe unter der Kategorie „Abmessungen“ nach Belieben an.
    Spezifikation
      • Frame is made out of stainless steel with a high-quality powder coat finish
      • The product features the choice to add one, two, or no shelves
      • This family includes the option to add a rubber mat under each shelf for better safety
      • Back and side panels can be added for additional support
      • The shelves have the weight capacity of 150 lb each
      • Handles of the top shelf include grips for comfort
      • Width and Height are adjustable between specified limits
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Cart_Industrial_PCS
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)394248
    • Tiefe (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 57 00
    • Format2014TitelIndustrial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit