Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Food Pass Detention Equipment
Food Pass Detention Equipment
Food Pass Detention Equipment
Food Pass Detention Equipment
Food Pass Detention Equipment

    Food Pass Detention Equipment

    Google-Übersetzung,
    Essenskarte für Häftlinge

    Dieser Türdurchgang ist ideal, um Insassen und Häftlingen Lebensmittel und andere kleine Gegenstände zu übergeben. Die sichere Konstruktion passt für Türen mit einer Dicke von bis zu 3 Zoll und kann für zusätzliche Sicherheit mit einem Haftschloss ausgestattet werden.

    Standardgrößen
    Breiten: 21"
    Tiefen: 2 7/64" - 3 23/64"
    Höhe: 15 33/256"

    • Sichere Übergabe von Essen an Häftlinge durch die Tür
    • Passend für Türen mit einer Dicke von bis zu 3 Zoll
    • Ausgestattet mit einem Feststellschloss oder einem Fingerzug


    Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie sie aus der Fetch-App in Ihr Projekt ein und wählen Sie die Oberfläche aus, auf der das Produkt angewendet werden soll. Wählen Sie mithilfe der Kontrollkästchen in der Kategorie „Konstruktion“ des Eigenschaftenfensters zwischen einem Fingerzug oder einem Haftschloss.
    Spezifikation
      • 7 gauge steel door
      • 10 gauge steel frame
      • 2 part frame sandwiches door cutout
      • Fits doors from 1-3/4" to 3" thickness
      • Secured with 3/8" security screws or welded in place
      • Heavy-duty hinges with 90-degree stops
      • Choose between finger pull or detention lock operation
      • Opening measures 15-1/2" x 5"
      • Fully steel assembly finished with a primer and a scratch-resistant powder coat
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Door_Pass_Thru_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-02
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)21
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit