Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desk Laminate Firehouse Furniture
Desk Laminate Firehouse Furniture
Desk Laminate Firehouse Furniture

    Desk Laminate Firehouse Furniture

    Google-Übersetzung,
    Feuerwehr-Schreibtisch

    Freistehender Schreibtisch mit 3 Fächern darüber für individuelle Feuerwehrmöbel

    Standardgrößen
    Breiten: 18" - 36"
    Tiefen: 20" - 24"
    Höhen: 72" - 84"

    • Ideal für den Einsatz bei Feuerwehr und Polizei, da mehrere Schichten effizient abgedeckt werden können.
    • Durch das individuelle offene Schreibtischdesign der Feuerwache können Feuerwehrleute im Dienst arbeiten oder entspannen, ohne andere zu stören.
    • 3x abschließbare Fächer.
    • Inklusive LED-Deckenleuchte hinter der Volantplatte.


    Unsere speziellen Schließfächer für Feuerwehrwachen sind auf die besonderen Anforderungen von Feuerwehrunterkünften zugeschnitten und bieten Feuerwehrleuten flexible und robuste Aufbewahrungslösungen. Diese Schließfächer sind überdurchschnittlich groß und bieten Platz für sperrige Ausrüstung. Sie sind bis zu 213 cm hoch, 45 oder 60 cm breit und 50 bis 60 cm tief. Das Design umfasst standardmäßige Innenausstattungen mit optionalem Zubehör wie unteren Schubladen, Spiegeln und Haken für noch mehr Nutzwert. Die Schließfächer sind in Laminat, Holzfurnier und mit erhabenen Türfüllungen sowie verschiedenen Belüftungsoptionen erhältlich und zeichnen sich durch Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit aus. Unsere Schließfächer sind auf das in Feuerwachen übliche Dreischichtsystem abgestimmt und verfügen über schlüssellose mechanische Schließmechanismen und Digilock-Tastenfelder, sodass jeder Feuerwehrmann individuelle Sicherheitscodes festlegen kann. Die Schließfächer bestehen aus präzisionsgefertigtem, hochdichtem Melamin und gewährleisten eine verzugsfreie, stabile Konstruktion. Die Schließfächer sind in verschiedenen Farboptionen erhältlich und werden einzeln und montagefertig geliefert. Passen Sie den Lagerraum Ihrer Feuerwache mit unseren anpassbaren Konfigurationen an, die für optimale Platzverhältnisse und Funktionalität konzipiert sind.
    Spezifikation
    • General Construction
      • 3/4" particle board core.
      • All furniture is dry fit before factory assembly using dowel, glue, and screw process.
      • All furniture sits on a 4" tall base to create a toe kick and ensure proper door/drawer function.
      • All units are shipped fabricated as individual units.
      Bed Features
      • 4" side and headboard
      • Includes two powered duplex outlets for convenient charging
      • Standard size is for Twin XL mattresses. Additional sizes are available on request.
      • Three sliding storage drawers support three shifts of firefighters
      • Keyed or Digital locks are optional on all drawer fronts.
      Locker Features
      • 24" - 36" Width
      • 18" - 24" Depth
      • 72" - 96" Height
      • Hanging garment rod, coat hooks, and 4" front valance.
      • Keyed or Digital locks are optional on all locker fronts.
      Finishes
      • All furniture finished with double-sided, high-pressure melamine laminate.
      • All finishes are designed to be impact, scratch, and stain resistant.
      • Leading edges are finished with a 2mm PVC edge band that matches the selected laminate finish.
      • Lockers may also be finished with wood veneer upon request.
      • Locker doors may be flat laminate (as in model), flat wood veneer, raised panel, and raised panel louver styles
      Optional Accessories
      • Ventilation Grill (front or side)
      • Mirror
      • Hanging cubbies
      • Locking mechanisms
      Sustainability
      • Low or non-emissive materials and finishes.
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Firehouse_Desk_LAM
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 16
    • Format2014TitelWood Lockers
    • OmniClassNummer23-29 15 15 13
    • OmniClassTitelWood Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit