Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage

    Legs Flammable Safety Storage

    Google-Übersetzung,
    Brennbarer Aufbewahrungsschrank

    Diese belüfteten Chemikalienschränke sind ideal für die Lagerung gefährlicher Chemikalien und anderer brennbarer Materialien. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und mit zwei manuellen und selbstschließenden Türausführungen ausgestattet. Mit 6-Zoll-Beinen im Kastenstil für eine einfache Reinigung unter dem Schrank und zum Bewegen mit einem Gabelstapler Die belüfteten Chemikalienschränke sind vollständig geschweißte doppelwandige Schränke, die die Sicherheitsstandards NFPA, OSHA und FM erfüllen

    Standardgrößen
    Breiten: 23", 34", 43", 59 1/6"
    Tiefen: 18", 34"
    Höhen: 41", 50", 71", 65"

    • Entwickelt für die Lagerung gefährlicher Chemikalien, Farben und anderer brennbarer Materialien
    • Kommt mit 6-Zoll-Beinen im Kastenstil für eine einfache Reinigung unter dem Schrank, wenn Sie ihn mit einem Gabelstapler bewegen
    • Diese belüfteten Schränke sind in verschiedenen Größen erhältlich und in zwei Türausführungen erhältlich, manuell und selbstschließend
    • Diese brennbaren Schränke erfüllen die NFPA-, OSHA- und FM-Sicherheitsstandards


    Die brennbaren Schränke sind ideal für die Lagerung gefährlicher Chemikalien und brennbarer Materialien und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Sie erfüllen die FM-, NFPA- und OSHA-Sicherheitsstandards und bieten Ihnen langlebige Schränke für viele Jahre. Platzieren Sie die Familie in Ihrem Projekt, dort finden Sie alle verfügbaren Größenoptionen und wählen Sie dann zwischen manuellen oder selbstschließenden Türen.
    Spezifikation
      • The cabinets are made of 16-gauge double wall steel with 1-1/2" of space between walls
      • Adjustable shelves on 4" centers and fully-welded with a 2" leak proof sump base
      • Doors have a flush handle with a 3-point lockable laching system and a self-closing door is available
      • Cabinets come in a yellow high floss polyurethane powder coat finish
      • Meets NFPA, FM and OSHA safety standards
      • Made in the USA
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Flammable_Liquid_Storage_Legs_PCS
    • ProduktfamilieBusiness
    • ProduktgruppeAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 44 13
    • Format2014TitelFire Protection Cabinets
    • CSIUniFormatIICodeE10
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit